Jacobs Araç Sistemlerinin Bloomfield, CT konumu ISO 14001:2015 sertifikalı bir tesistir ve çevremizin ve topluluğumuzun sorumlu bir temsilcisi olmaya çalışır. Çevremizi korumanın ve sürdürmenin yollarını aktif olarak takip ederek ekolojik etkimizi iyileştirmeye kararlıyız. Enerji tüketimini azaltma çabaları devam etmektedir. Jacobs ayrıca katı atıklarının %60'undan ve tüm atık materyallerinin %95'den fazlasını geri dönüştürmektedir.



Çevre Yönetim Politikası

Amacımız, çevrenin ve toplumun sorumlu bir temsilcisi olarak görünmektir.

Bu nedenle, aşağıdakilere bağlıyız:

  • Tüm uyum yükümlülüklerini yerine getirmek;
  • Çevreyi korumak ve kirliliğin önlenmesi;
  • Çevre yönetim sistemi performansımızı sürekli iyileştirmek ve
  • Riski sürekli olarak azaltmak.


Sertifikalar

ISO 14001:2015 Sertifikasını İndir (Bloomfield)
ISO 14001:2015 Sertifikasını İndir (Suzhou)



Yüklenici ve Ziyaretçi Güvenliği Politikası ve Beklentileri

Yükleniciler, Jacobs'taki günlük operasyonlarımızın kritik bir yönüdür. Bu nedenle tüm Yüklenicileri ve Ziyaretçileri kendi çalışanlarımızla aynı Çevre Sağlığı ve Güvenliği beklentilerini tabi tutuyoruz. Potansiyel bir yüklenicinin seçildiği andan işi tamamlayana kadar burada belirtildiği gibi Yüklenici Güvenliği Programımızın yönergelerine uyması gerekir.

Tüm aday müteahhitler, Onaylı Yüklenici olarak tanınmak için Yüklenicilerin Güvenlik Açıklanmasını tamamlamalıdır . Belge EHS Departmanına sunulduktan sonra, projenin koordinasyonu başlayabilir.

Bu araçların tümü, Çevre Sağlığı ve Güvenliği kurallarımız ve beklentilerimiz konusunda size rehberlik etmek ve tüm sözleşmeli çalışanların tesisimizde çalışırken güvenli ve üretken bir deneyime sahip olmasını sağlamak için Yüklenicilerimize sağlanmaktadır.


Ziyaretçilerin Güvenlik Pasaportu

Yüklenicileri ve ziyaretçileri önemli iletişim numaraları, çevre ve güvenlik politikaları ve tesisin haritası hakkında bilgilendirmek için bir rehberlik ve eğitim belgesi. 

Ziyaretçilerin Güvenlik Pasaportlarını İndirin 


Yüklenicilerin Güvenlik Açıklaması

Yüklenicilerin Güvenlik Açıklamalarını İndirin 


Yüksek Tehlike Değerlendirmesi

Sınırlı Alan Girişi, Tehlikeli Kimyasal İşleme veya İyileştirme, Yüksek Voltajlı LOTO, Sıcak Çalışma, Siperleme ve Kazı ve Düşme Koruma Ekipmanının kullanılmasını gerektiren her türlü işi yapan tüm yükleniciler tarafından tamamlanacak.

Yüksek Tehlike Risk Değerlendirmesini İndirin 


Yüklenicilerin Çevresel Beklentileri

Eğitim, Proje Yöneticisi, Tesis Yöneticisi veya EHS ekibi tarafından tüm yüklenicilere (ve alt yüklenicilere) sunulacaktır.

Yüklenici Çevresel Beklentilerini İndirin