Yeni nesil güvenilir gücü geliştiriyoruz. Intro 100 yılı aşkın yenilik ve deneyimle küresel olarak uygulamalara güç sağlayan Cummins, operatörlerin beklediği güvenilirliği ve dayanıklılığı sunar. Arama Birim İngilizce Metrik Ürün Türü 1 Motor (407) Güç 0 - 99 HP (22) 100 - 249 HP (103) 250 - 499 HP (257) 500 - 999 HP (121) 1000 - 1999 HP (34) 2000 - 2999 HP (15) 3000 - 3999 HP (7) >= 4000 HP (4) Tork 0 - 249 lb-ft (15) 250 - 499 lb-ft (41) 500 - 999 lb-ft (131) 1000 - 1999 lb-ft (194) 2000 - 4999 lb-ft (64) 5000 - 9999 lb-ft (9) >= 10000 lb-ft (7) Ürün Bulunabilirliği Afrika Orta Doğu (386) Asya Pasifik (393) Avrupa (393) Hindistan (59) Latin Amerika (390) Kuzey Amerika (401) Uygulama Tarım (55) Toplu Taşıma Ve Tankerler (2) Şasi Kabin Motorları (1) İnşaat (57) Savunma (1) Sondaj (13) Avrupa Kamyon ve Otobüs (8) Yangın ve Acil Durum (36) Gaz Kompresyonu (10) Ağır Hizmet Kamyonu (30) Hafif Ticari Araç (2) Deniz (30) Deniz - Yardımcı Motorlar (20) Deniz - Ticari (29) Deniz - Tahrik Motorları (20) Deniz - ReCon (8) Deniz - Rekreasyonel (25) Orta Hizmet Kamyonu (28) Madencilik Motorları (39) Geniş Pencereli Tur Otobüsü (11) Motorlu Karavan ve Karavan Motorları (27) Doğal Gaz Motorları (14) Petrol ve Gaz Motorları (47) Kamyonet (7) Güç Üniteleri (12) Demiryolu Motorları (23) Rekreasyonel Araçlar (1) Ret (7) Repower (2) Okul Servisi (18) Transit Otobüs (26) Kamyon Ekipmanı Üreticileri ve Gövde Üreticileri (18) Yeraltı Madenciliği (3) Mesleki (15) Kuyu Bakımı (25) Sertifika seviyesi CARB (4) CSA Sınıf I Bölüm 2 (1) EPA (4) EPA 2007 (25) EPA 2010 (26) EPA 2013 (26) EPA 2017 (28) EPA 2018 (14) EPA 2020 (1) EPA 2021 (15) EPA 2024 (11) EPA 2027 (3) EPA SI NSPS 2011 Uyumlu (1) EPA SI NSPS Uyumlu (2) EPA Tier 1 (4) EPA Tier 2 (32) EPA Tier 3 (40) EPA Tier 3, AB Faz IIIA (2) EPA Tier 4 (30) EPA Tier 4F (6) AB Faz I (33) AB Faz II (2) AB Faz III (50) AB Faz IIIA (1) AB Faz V (11) Euro 2 (3) Euro 3 (3) Euro 5 (1) Euro 6 (1) Euro 6 - Faz D (1) Euro II (3) Euro III (3) Euro V (1) Euro VI (3) IMO 2 (1) IMO III (2) IMO Tier I (5) IMO Tier II (9) Yok (1) Sertifikasız (11) RCD 2 (4) Faz V (11) Tier 1 (5) Tier 2 / Faz II (25) Tier 3 / Faz IIIA (39) Tier 4 Final / Faz IIIB (1) Tier 4 Final / Faz IV (8) Tier 4 Final/Faz V (9) Tier 4 Interim / Faz IIIB (14) X15 Verimlilik Serisi (2024) Güç 400 - 500 hp Güç 298 - 373 kW Tork 1450 - 1850 lb-ft Tork 1966 - 2508 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X15 Performans Serisi (2024) Güç 525 - 565 hp Güç 391 - 421 kW Tork 1650 - 2050 lb-ft Tork 2237 - 2779 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X15 Üretkenlik Serisi (2024) Güç 430 - 605 hp Güç 321 - 451 kW Tork 1650 - 2050 lb-ft Tork 2237 - 2779 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Ağır Hizmet Kamyonu için X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Motorlu Karavan ve Karavan için X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Yangın ve Acil Durumlar için X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Yangın ve Acil Durumlar için L9 (2024) Güç 270 - 450 hp Güç 201 - 336 kW Tork 860 - 1250 lb-ft Tork 1166 - 1695 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Orta Hizmet için L9 (2024) Güç 260 - 380 hp Güç 194 - 283 kW Tork 860 - 1250 lb-ft Tork 1166 - 1695 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Okul Servisi için L9 (2024) Güç 260 - 360 hp Güç 194 - 268 kW Tork 860 - 1150 lb-ft Tork 1166 - 1559 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Transit Otobüs (2024) için L9 Güç 260 - 360 hp Güç 194 - 268 kW Tork 860 - 1250 lb-ft Tork 1166 - 1695 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X15 Performans Serisi (2021) Güç 525 - 565 hp Güç 391 - 421 kW Tork 1650 - 2050 lb-ft Tork 2237 - 2779 N•m Sertifika EPA 2021 Ayrıntıları Görüntüle Sayfa numaralandırma Mevcut sayfa 01 Sayfa 02 Sayfa 03 Sayfa 04 Sayfa 05 Sayfa 06 Sayfa 07 Sayfa 08 Sayfa 09 Sonraki sayfa ... Son sayfa 34 1 - 12 / 407 Filtre Ürünleri