Hassas Dövme Dişliler

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Ağır Yük
CDBS Kamyonu
Savunma
Hassas dövme dişliler

Hassas dövme dişlilerin tasarımında ve üretiminde küresel bir lideriz. Kuzey Amerika'da ve dünya çapında üretilen Sınıf 5 ila Sınıf 8 ticari araçların çoğunluğunda kullanılan, nakliye, otobüs ve yolcu otobüsü, günlük kaydı, yangın ve acil durum, askeri, inşaat ve madencilik gibi zorlu uygulamalar için dişli çözümleri sunuyoruz.

Müşterilerimiz ölçek ekonomilerinden faydalanır ve özelleştirilmiş süreçlerimiz kullanılarak üretilen modüler tasarımlara sahiptir. Net şekilli dişli dişlerimiz, kesme dişlilerine göre önemli avantajlar sunar, örneğin:

  • Daha fazla güç, daha uzun ömür ve daha iyi güç yoğunluğu
  • Daha iyi kalite, tutarlılık ve güvenilirlik
  • Modüler özellik esnekliği

Özellikler ve Avantajlar

  • Sıcak dövme kontrollü tane akışı, daha fazla darbe mukavemeti ve daha uzun ömür sağlar
  • Daha uzun takım ömrü
  • Daha az makine döngüsü süresi
  • Daha fazla kesme makinesi kapasitesi
  • Daha düşük hammadde maliyeti
  • Özel uygulama gereksinimleriniz için özelleştirilmiş
Konik Dişliler Silindirik Dişliler Yakın Net Dövme Dişli Kalitesi Özellikler Diş Profili
Düz veya spiral/hipoid Düz veya sarmal AGMA sınıfları 9-8 DIN sınıfları 8-9 Ağırlık tasarruflu cepler Mil Yuvaları: dahili veya harici Sürücü Köpekler Sınırsız
2"-9" OD 13" yüksekliğe kadar 50 lbs'ye kadar.


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.