Ayar Kiti Referansı

Bakımınızı tamamlamaya hazır mısınız? Sektör lideri Jake Brake®'inizden, alışmış olduğunuz yüksek güvenlik, yüksek hız kontrolü ve daha uzun fren ömrünü almak için hak ettiği bakımı verin. Bu sayfa, motorunuzun Jake Brake'i için doğru ayar kitini bulmanıza yardımcı olacaktır.  Motorunuz için doğru parçaları hızlı bir şekilde bulmak amacıyla Bakımınızı Tamamlayın referans kılavuzumuzu da indirebilirsiniz.

Orijinal Jake Brake parçaları, motor OEM'iniz veya yerel servis merkeziniz aracılığıyla satın alınabilir. Jacobs ortak bileşenleri, birden fazla motor OEM'i veya bağımsız distribütörler aracılığıyla kullanılabilir. Bu parçaları nereden satın alabileceğinizi öğrenmek için Parça Numarası Çapraz Referans aracımızı kullanın.

Tam veya kısmi model numaralarını arayarak sonuçları daraltın. Ayrıca, açılır listeden motor üreticilerini seçerek sonuçları daraltabilirsiniz.

Motor OEM'i Motor Modeli Jacobs Fren Modeli Ayarlama Kiti OEM Parça Numarası Ayarlama Kiti Jacobs Parça Numarası Ayarlama Kiti Talimatları Nereden Satın Alınır Düzenle
CAT C10 310 SERİ 143-6626 19502 İndir
CAT C12 312 SERİ 143-6626 019502 İndir
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 143-6576 018158 İndir
CAT 3176 317D, 317E 143-6626 019502 İndir
CAT 3306 SERİ 336, 336A 143-6623 019469 İndir
CAT 3406 MEKANİK 346 SERİ 143-6479 014087 İndir
CAT 3406 MEKANİK 349, 349A 143-6622 019461 İndir
CAT 3406E, C15, C16, C18 340 SERİ 143-6628 019654 İndir
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 3871418 013950 İndir
Cummins NH/NT 401 SERİ 3871535 017687 İndir
Bu sayfayı e-posta olarak gönder