Parça Numarası Çapraz Referansı

Orijinal Jake Brake® parçaları sipariş etmek için motor OEM'inizin parça numarasına mı ihtiyacınız var? OEM veya Jacobs parça numaranızı bulmak için Parça Numarası Çapraz Referans aracımızı kullanın.

Jake Brake parçaları, motor OEM'iniz veya yerel servis merkeziniz aracılığıyla satın alınabilir. Jacobs ortak bileşenleri, birden fazla motor OEM'i veya bağımsız distribütörler aracılığıyla kullanılabilir. Bu parçaların nereden satın alınabileceğini öğrenmek için Çapraz Referans aracındaki Jacobs parça numarasını kullanın.

Hangi Jake Brake'in belirli bir motor modeliyle gittiğini merak mı ediyorsunuz? Bu bilgileri OEM'e özel Uygulama Kılavuzlarımızda bulabilirsiniz.

Tam veya kısmi parça numaralarını arayarak sonuçları daraltın. Ayrıca, açılır listeden motor üreticilerini seçerek sonuçları daraltabilirsiniz.

Motor OEM'i OEM Parça Numarası Jacobs Parça Numarası Parça Adı Nereden Satın Alınır Düzenle
CAT 143-2559 001023, 1023, 00-001023 TESPİT HALKASI
CAT 2U-1479 001030, 1030, 00-001030 RONDELA
CAT 2U-1491 001081, 1081, 00-001081 SIZDIRMAZLIK HALKASI ÜST
CAT 2U-1492 001082, 1082, 00-001082 SIZDIRMAZLIK HALKASI - MERKEZ
CAT 2U-1493 001083, 1083, 00-001083 SIZDIRMAZLIK HALKASI - ALT
CAT 143-2561 001180, 1180, 00-001180 KAPAK ŞALTERİ
CAT 143-2562 001244, 1244, 00-001244 SCR KILAVUZ ÇEKME No. 6-32 X 1.00
CAT 2U-1478 001265, 1265, 00-001265 DÜĞME HD SCR 1/4-20 X .50 LG
CAT 143-6549 001304, 1304, 00-001304 GEÇİŞ ANAHTARI PANEL KONTROL
CAT 155-5586 001305, 1305, 00-001305 PLAKA KONTROL ŞALTERI
Bu sayfayı e-posta olarak gönder