Jacobs Bleeder Brake'in performans avantajları
- Araç kontrolünü artırır
- Daha küçük hacimli motorlar için ideal bir motor freni
- Motorda, lastiklerde, tekerlek uçlarında ve servis frenlerinde aşınmayı azaltır
- Gerektiğinde ve her yerde kullanım için sessiz çalışma
- Çoğu motorla çalışmak için tasarım esnekliği
- Düşük ek ağırlık
- Motor freni için eksantrik mili gerekmez
- Maksimum performans için egzoz freni veya değişken geometrili turboşarj (VGT) gibi bir geri basınç mekanizmasıyla kullanın
Bleeder Freni Nasıl Çalışır?
Bleeder freni açıldığında, bir piston strokunun sonuna kadar uzanır ve orada kalır ve egzoz valfinin tüm dört zamanlı motor döngüsü boyunca küçük, sabit bir mesafe açmasını sağlar. Bleeder fren, egzoz valfini sadece sabit bir mesafede açık tuttuğundan, eksantrik miline ve üstten gelen bileşenlerin çoğuna yük bindirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Egzoz valfi, motor döngüsünün dört strokunun tümü boyunca açık tutulur.
- Sıkıştırılmış hava, tüm sıkıştırma strokunda hafifçe açılmış egzoz valfi aracılığıyla "kanar".
- Motor, valf kısıtlamasına ve karşı basınca karşı iterek pompalar.
- Basınçlı havanın kanaması, pistona enerjinin geri dönmesini önler ve bu da aracı yavaşlatır.
Bleeder Frenleri, maksimum fren performansı için egzoz freni veya değişken geometrili turboşarj (VGT) gibi bir karşı basınç mekanizması ile birlikte de kullanılabilir.
Lider OEM'ler için motora özel çözümler
TCD 2013
X7
6DL
Ecotorq 9
9L
MDE8
K10