Jeneratör setleri

Cummins, 15 - 3750 kVA arasında değişen dizel ve gazla çalışan jeneratör setleri sağlar.

Jeneratör seti tasarımının, imalatının ve servisinin tüm yönleri tek bir firmada bir araya getirildi. Tüm ana bileşenler (motor, alternatör, kontrol sistemleri ve konteynerler) Cummins tarafından üretilir ve imal edilir. Bu entegre yaklaşım, bir jeneratör setinin her bir elemanının başlangıçtan itibaren uyum içinde çalışacak şekilde eşleştirildiği anlamına gelir.

Intro

 

 

Birim

Frekans

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

10.8 kW

10.8 kVA

Jeneratör

12 kW

12 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

6 kW

7.5 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

8 kW

10 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

12 kW

15 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

14.8 kW

18.5 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

16 kW

20 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

20 kW

25 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

22 kW

27.5 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

24 kW

30 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

66 kW

82.5 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

80 kW

100 kVA

Frekans

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

100 kW

125 kVA

Transfer şalterleri

Cummins Power Generation, tüm uygulama yelpazesi için 40 ila 4.000 amper arasında bir dizi otomatik ve otomatik olmayan transfer şalterleri ve baypas izolasyonlu transfer şalterleri sunar.

Tüm transfer şalterleri esneklik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca, Cummins jeneratör setleriyle (ana şalter ve paralel kontroller) eşleştirildiğinde, dayanıklı güç sistemi özelliklerimiz, maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarırken güvenilir performans sağlar.

Sistem seviyesi kontrolleri ve ana şalter

Cummins Power Generation çok geniş uygulama aralığı için 1960 başından bu yana güvenilir parallelleme güç çözümleri tasarlamaktadır. Cummins sistem seviyesi kontrolleri UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Sismik ve CE sertifikalıdır ve birinci sınıf işlevsellik güvenilirliği ve kalitesi sağlar.

Dağıtım panoları düşük voltaj ve orta voltaj seçeneklerinde mevcuttur. Düşük voltajlı paralelleştirme şalterleri, 208 ila 600 volt arasında değişen uygulamalar için UL 891 veya UL 1558 olarak listelenmiştir. Yüksek voltaj uygulamaları için ANSI Standart C37.20.2'ye göre üretilmiş orta voltaj paralelleme şalteri mevcuttur.

Derecelendirme kartları

Bize bağlanın