Kamyonlar, römorklar, otobüsler ve yolcu otobüsleri için fren sistemleri sağlayan ticari araç endüstrisi için hem boyut hem de kapasite açısından küresel çapta fren lideriyiz.
EX+ L hava diski frenleri, çok çeşitli uygulamalar için üretilmiştir ve benzersiz durma mesafesi, optimum balata ve rotor aşınması, daha hızlı balata değişimleri ve daha düşük inceleme süresi için tasarlanmıştır.
ELSA 175 hava disk freni, ikincil sızdırmazlık ve aşınma algılama gibi mükemmel seçeneklerle yüksek performans sunmak için birinci sınıf ELSA fren ailesine dayanır.
ELSA 195 hava disk freni, hafif hizmet ve midibüs dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılabilecek varyantlara sahip sınıfının lideri ELSA fren ailesinin bir parçasıdır.
ELSA 225E hava disk freni, tasarım açısından hafiftir, bakımı kolaydır ve birden fazla uygulamaya uyacak çeşitli çerçeve seçenekleriyle birlikte gelir.
15,5 inç çapındaki S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (5 inç ila 8 inç) ve gömlek sınıflarında gelir.
325 mm çapındaki S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (120 mm, 140 mm ve 155 mm) ve gömlek sınıflarında gelir.
360 kampanalı fren, çok çeşitli varyasyonlarla, daha uzun kampanalı fren balatası ömrüne sahip geniş bir uygulama yelpazesi için geniş tork gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.
410 G S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (180 mm ve 220 mm) ve gömlek sınıflarında gelir.
410 NGT S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (160 mm, 180 mm, 200 mm ve 220 mm) ve gömlek sınıflarında gelir.
410 CGT S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (160 mm, 180 mm, 200 mm ve 220 mm) ve gömlek sınıflarında gelir.
Ağır hizmet tipi S-cam kampanalı fren, daha iyi verimlilik ve daha hızlı ve daha kolay bakım için geliştirilmiş döküm ve imal edilmiş balata seçeneklerine sahip esnek bir kurulum paketi ile zorlu uygulamalar için gereken performansı sunar.
Kamyon/römork serisi ve mesleki uygulamalar için Q+ tambur freni, tutarlı performans ve durma mesafesi, olağanüstü dayanıklılık ve daha az kesinti süresi sunar.
Ağır hizmet tipi ıslak disk frenlerimiz, ekstrem uygulamaların artan yük ve durdurma taleplerini karşılamak için frenlerin ömrünü iyileştirmek ve servis gereksiniminin azaltılması amacıyla tasarlanmıştır.
Sahada kanıtlanmış ve yaygın olarak beğenilen planet çark uçları portföyümüz, Savunma uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 2 yeni çözüm sunacak şekilde genişletilmiştir: 4000 ve 5000 Serisi.
Yüzyılı aşkın süredir sürücüler ve araç sahipleri, ağır hizmet dünyalarının sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için römork aks çözümlerimize güvenmektedir. Satış sonrası tekerlekli ucu hub servis kitlerimiz üç ve beş yıllık uzatılmış garantiler sağlar.
STEELite X30 hafif fren kampanası, uzun mesafeli nakliyat ve ağırlığa duyarlı uygulamalar için daha yüksek yük kapasitesi ve daha düşük bakım maliyetleri sunar. Güç ve üstün üretim toleransları için tasarlanan STEELite X30, 200 lbs'den ağırdır.