Yola odaklanan kamyon sürücüsü
Yenilenebilir dizel ve daha temiz enerjideki rolü

Daha temiz, sürdürülebilir yakıt alternatiflerine geçmek her zamankinden daha önemlidir. Küresel endüstriler iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çabaladıkça yenilenebilir dizel ve HVO talebi artıyor. ABD Enerji Verisi Yönetimi (EIA), 2025 yılı sonunda ABD yenilenebilir dizel üretim kapasitesinin yılda 384.000 bpd veya 5.9 milyar galona ulaşabileceğini tahmin ediyor.

HVO, birçok özelliği geleneksel dizelle paylaştığından, kolayca ikame edilebilen veya geleneksel dizelle karıştırılabilen bir yakıttır.  Bu basit, verimli alternatife olan ilgi arttıkça ekibimiz, hedef Sıfır yolunda kalabilmeniz için size ve işinize HVO benimsemesini anlama ve liderlik etme konusunda yardımcı olmak için buradadır. 

karayolunda kamyon
Daha temiz motor ve jeneratör gücü için HVO yakıtı

Cummins olarak, yenilik geçmişimizle gururluyuz ve yenilenebilir dizeli sorunsuz bir şekilde entegre etmek için ürünlerimizi tasarlıyoruz. Araç motorları ve güç jeneratörleri portföyümüz, HVO veya R100 kullanmak için nadiren değişiklik gerektirdiğinden, yenilenebilir dizele geçişi basit hale getirir. HVO ve bunun sürdürülebilir hedeflerinizi karşılamanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzman ekibimizle iletişime geçin.

Dizelden HVO yakıta geçmenin avantajları

HVO, geri dönüştürülmüş bitkisel yağlardan üretilen yenilenebilir dizeldir. HVO, %7 daha az yakıt yoğunluğu, sınırlı aromatik ve kükürt içeriği ve geleneksel dizelden daha yüksek bir setan değeri içerir.

Doğrudan değişim çözümü

HVO doğrudan dizel yerine kullanılabilir, bu da HVO yakıtlarında onaylı Cummins motorlarını ve jeneratörlerini çalıştırmak için herhangi bir değişiklik gerekmemesi anlamına gelir.

Karbon emisyonlarını %90'a varan oranda azaltın

HVO yakıtı dizel yakıtla benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olsa da, gerekli herhangi bir değişiklik yapmadan net sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Daha iyi motor performansı

Yenilenebilir dizel, geleneksel dizelden daha yüksek bir setan sayısına sahiptir ve daha verimli yanma sağlar ve motor performansını artırır.

Kolay depolama ve işleme

HVO için dizel için olduğu gibi aynı bakım, yakıt parlatma ve depolama önerilerini izleyebilirsiniz.

Yenilenebilir dizel SSS

Evet, HVO herhangi bir oranda dizel ile karıştırılabilir. Dizel ve HVO karışımları motor performansını önemli ölçüde etkilemediğinden, HVO yakıtını yakıt stratejinize entegre etmek kolaydır.  HVO, Hedef Sıfır stratejimiz aracılığıyla müşterilerimize en geniş düşük karbonlu yakıt alternatifleri yelpazesini sağlama çabamızın önemli bir parçasıdır.

Daha Fazlasını Oku

HVO, hidrojenasyon olarak bilinen bir süreçle üretilen dizel benzeri bir yakıttır. Hidrojenasyonda, bitkisel yağlar, don yağı veya kullanılmış pişirme yağı gibi parafinik hidrokarbonlardan oluşan lipitler hidrojenle muamele edilir. Bu işlem yüksek basınçlarda ve sıcaklıklarda gerçekleşir ve bu da klasik dizelle uyum sağlayabilecek yenilenebilir, düşük karbonlu bir yakıtla sonuçlanır.

Daha Fazlasını Oku

Bize bağlanın