Solenoid Referansı
Bakımınızı tamamlamaya hazır mısınız? Sektör lideri Jake Brake®'inizden, alışmış olduğunuz yüksek güvenlik, yüksek hız kontrolü ve daha uzun fren ömrünü almak için hak ettiği bakımı verin. Bu sayfa, motorunuzun Jake Brake'i için doğru solenoidi bulmanıza yardımcı olacaktır. Motorunuz için doğru parçaları hızlı bir şekilde bulmak amacıyla Bakımınızı Tamamlayın referans kılavuzumuzu da indirebilirsiniz.
Orijinal Jake Brake parçaları, motor OEM'iniz veya yerel servis merkeziniz aracılığıyla satın alınabilir. Jacobs ortak bileşenleri, birden fazla motor OEM'i veya bağımsız distribütörler aracılığıyla kullanılabilir. Bu parçaları nereden satın alabileceğinizi öğrenmek için Parça Numarası Çapraz Referans aracımızı kullanın.
Tam veya kısmi model numaralarını arayarak sonuçları daraltın. Ayrıca, açılır listeden motor üreticilerini seçerek sonuçları daraltabilirsiniz.
| Motor OEM'i | Motor Modeli | Jacobs Fren Modeli | 12V Solenoid Jacobs Parça Numarası | 12V Solenoid OEM Parça Numarası | 24V Solenoid Jacobs Parça Numarası | 24V Solenoid OEM Parça Numarası | Nereden Satın Alınır | Düzenle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | C10 | 310 SERİ | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | C12 | 312 SERİ | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3176 | 317, 317A, 317B, 317C | 1024613 | 163-1550 | Yok | Yok | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3176 | 317D, 317E | 1024613 | 163-1550 | Yok | Yok | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3306 SERİ | 336, 336A | 1024614 | 163-1547 | 1025108 | 163-1535 | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3406 MEKANİK | 346 SERİ | 1025106 | 163-1538 | 1024615 Tek Kurşun | 163-1536 S/L | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3406 MEKANİK | 349, 349A | 1024614 | 163-1547 | Yok | Yok | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3406E, C15, C16, C18 | 340 SERİ | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | CAT Parçaları ve Servis | |
| Cummins | NH/NT | 25B, 30, 30E, 400, 400H | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Cummins Parça ve Servis | |
| Cummins | NH/NT | 401 SERİ | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Cummins Parça ve Servis |