B-Frame™ Quadraulic Fren

Ürün Bulunabilirliği

Avrupa

Uygulamalar

CDBS Kamyonu
b-frame quadraulic​​​​​​​ freni

B-Frame, servisi kolaylaştıran özelliklerle performans ve güvenilirlik sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Aşınma algılama ve gösterge seçenekleri mevcuttur
  • Diğer ELSA frenleriyle satış sonrası servis kitlerinin yüksek derecede ortaklığı
  • Tek taraflı sürgülü kaliper
  • Entegre mekanik park düzenlemesi
  • Alternatif piston çapları (54 mm - 68 mm)
  • Kolay balata değişimi
Aktüasyon (Tür) Jant Boyutu (İnç) Kadar Olan Araçlar (Ton Cinsinden GAW) Rotor Çapı (disk) Kampana Çapı (kampana) Rotor Kalınlığı (disk) Balata Genişliği (kampana) Balata Alanı (yalnızca disk) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Eksenel - yalnızca disk için) (kg olarak) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Radyal - yalnızca disk için) Fren Torku Orta Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %1,5'i (toplam 1,175 milyon) (kNm'de) Fren Torku Ağır Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %5,0'i (toplam 1,25 milyon) (kNm'de) Hava Odası Açısı (yalnızca disk) (derece cinsinden) Diğer Öğeler
Hidrolik (İkiz Piston) - 11 304-324 30 107 14.9 - 17, 6 (servis frenleri) - 18.3 - 20.9 (Park frenleri) Yok - 8 - -


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.