ELSA 250H Hava Diski Freni

Ürün Bulunabilirliği

Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
Savunma
ELSA 250H hava diski freni

ELSA 250H hava diski freni, 25" tekerlek uygulamaları için tasarlanmıştır. ELSA fren ailesinin bir parçası olan bu frenlerin onarımı kolaydır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Piston hava diski freni
  • Uygulama/görev döngüsüne bağlı olarak çerçeve ve hava odası kurulum açısı seçenekleri
  • Her conta arayüzünde isteğe bağlı ikincil sızdırmazlık
  • Aşınma algılama ve endikasyon ve aşınan yüzeylerinin sertleşmesi seçenekleri mevcuttur
  • Diğer ELSA frenleriyle satış sonrası servis kitlerinin yüksek derecede ortaklığı
  • Sınıfının lideri ELSA fren ailesinin bir parçası
  • 25" tekerlek uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Kolay servis
Aktüasyon (Tür) Jant Boyutu (İnç) Kadar Olan Araçlar (Ton Cinsinden GAW) Rotor Çapı (disk) Kampana Çapı (kampana) Rotor Kalınlığı (disk) Balata Genişliği (kampana) Balata Alanı (yalnızca disk) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Eksenel - yalnızca disk için) (kg olarak) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Radyal - yalnızca disk için) Fren Torku Orta Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %1,5'i (toplam 1,175 milyon) (kNm'de) Fren Torku Ağır Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %5,0'i (toplam 1,25 milyon) (kNm'de) Hava Odası Açısı (yalnızca disk) (derece cinsinden) Diğer Öğeler
Hava (İkiz Piston) 25 - 500 45 203 45 - - 30 - Eksenel


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.