Ürün Bulunabilirliği
Asya Pasifik, Kuzey Amerika
Uygulamalar
CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Römork
CDBS Kamyonu
15,5 inç çapındaki S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (5 inç ila 8 inç) ve gömlek sınıflarında gelir. Esnek montaj konfigürasyonu araç paketlemesini kolaylaştırırken, hızlı pabuç değiştirme tasarımı onarım ve servis süresini en aza indirir. Fren, geniş bir uygulama yelpazesi için geniş tork gereksinimi bandına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Asbestsiz gömlekli 15.5 inç tambur frenimiz dayanıklılık, performans ve güvenlik açısından en iyisini sunar.
Özellikler ve Avantajlar
- Daha iyi güvenlik ve daha fazla durdurma gücü ile üstün fren performansı
- Daha kolay fren bakımı ve daha uzun fren ömrü ve güvenilirlik için daha az parça
- Her imal edilmiş çelik pabuçta rijit çift ağlı ikiz çapa pimi tasarımı, dengelenmiş hizalama ve pabuç salınımı olmadan pozitif frenleme sağlar
- S-kam fren tepkisini en üst düzeye çıkarır ve frenleme aşamasında sabit fren basıncı sağlar