ELSA 175 Hava Disk Freni

Ürün Bulunabilirliği

Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Kamyonu
ELSA 175 hava diski freni

ELSA 175 hava disk freni, ikincil sızdırmazlık ve aşınma algılama gibi mükemmel seçeneklerle yüksek performans sunmak için birinci sınıf ELSA fren ailesine dayanır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Tek pistonlu hava diski freni
  • Her conta arayüzünde isteğe bağlı ikincil sızdırmazlık
  • Aşınma algılama ve gösterge seçenekleri mevcuttur
  • Diğer ELSA frenleriyle satış sonrası servis kitlerinin yüksek derecede ortaklığı
  • Sağlam konik aşınma kontrolü - ara yayıcı plakası yok
  • Yüksek tork kapasitesi 17.5" hava diski freni
Aktüasyon (Tür) Jant Boyutu (İnç) Kadar Olan Araçlar (Ton Cinsinden GAW) Rotor Çapı (disk) Kampana Çapı (kampana) Rotor Kalınlığı (disk) Balata Genişliği (kampana) Balata Alanı (yalnızca disk) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Eksenel - yalnızca disk için) (kg olarak) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Radyal - yalnızca disk için) Fren Torku Orta Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %1,5'i (toplam 1,175 milyon) (kNm'de) Fren Torku Ağır Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %5,0'i (toplam 1,25 milyon) (kNm'de) Hava Odası Açısı (yalnızca disk) (derece cinsinden) Diğer Öğeler
Hava (Tek Pistonlu) 17.5 veya 19.5 - 330 - 120 23 Yok 15 10.5 (L modeli) - 13 (H modeli) - Eksenel


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.