Q+™ Kampanalı Fren

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS Römork
CDBS Kamyonu
Savunma
Q+ tambur freni

Kamyon/römork serisi ve mesleki uygulamalar için Q+ tambur freni, tutarlı performans ve durma mesafesi, olağanüstü dayanıklılık ve daha az kesinti süresi sunar. Daha geniş fren pabucu paketleri ve gelişmiş sürtünme malzemesi ile sunulan Q+, daha uzun balata ömrü sunar ve filoların daha az durma mesafesi regülasyonlarını karşılamalarına yardımcı olur. Araç üreticilerinin yeni FMVSS-121 durdurma mesafe gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olmak için tasarlanan tambur frenlerimiz endüstri standardı olmaya devam ediyor.

Özellikler ve Avantajlar

  • Servis araları daha uzun sektör lideri sürtünme malzemeleri
  • Toplam sahip olma maliyetini azaltan daha uzun balata ömrü
  • Gelişmiş eksantrik mili burçları ve çift ankraj pimi tasarımı bakım süresini ve çalışmadan geçen süreyi en aza indirir
  • PlatinumShield kaplama teknolojisi, yüksek korozif ortamlarda ve görev döngülerinde paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan mevcut bir seçenektir
  • Preslenmiş çelik örümcek seçeneği, fren başına 6,5 lbs ağırlık tasarrufu sağlayarak yakıt verimliliğini artırır ve dayanıklılıktan veya performanstan ödün vermeden yükü en üst düzeye çıkarır
  • Patentli hızlı değişim pabucu kullanım dışı kalan süreyi en aza indirir

Videolar:

Model Mevcut Boyutlar RSD Fren Örümceği Gussets Maksimum Oda Boyutu Gecşeklik Boyutları Mevcut Toz Kalkanları Garanti
Ön 15 inç x 4 inç, 16,5 inç x 5 inç ve 16,5 inç x 6 inç Evet Döküm/Preslenmiş Evet Tip 24 5,5 veya 6" Evet 5 yıla/500 km'ye kadar
Arka 16,5 inç x 7 inç, 16,5 inç x 8 inç ve 16,5 inç x 8,625 inç Evet Döküm/Preslenmiş Evet Tip 30 5,5 veya 6" Evet 5 yıla/500 km'ye kadar


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.