Kamalı Kampana Fren

Ürün Bulunabilirliği

Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS Ağır Yük
CDBS Lift Kamyonu
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Port Traktörü
CDBS Kamyonu
Savunma
Kama tambur freni

Kamalı kampana fren, kompakt bir kurulum zarfı ile yüksek tork sağlar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Opsiyonel aşınma göstergelerine sahip standart üretilmiş pabuç
  • Tek ve çift aktüasyon, aynı boyuttaki fren paketinde torku artırma olanağı sağlar
  • Hava veya hidrolik servis ve servis/park aktüasyon mevcudiyeti
  • Entegre otomatik ayarlama, harici olarak monte edilmiş bir gevşeklik ayarlayıcı ihtiyacını ortadan kaldırır
  • Yüzen pabuç sistemi, kampanayı eşit şekilde yükleyerek kampana fren balatasının aşınmasını ve kampana ömrünü optimize eder (çift aktüasyonlu seçenek)
  • 12°, 14° ve 16° kama açıları mevcuttur (15" ve 410mm)
  • Farklı işler için mevcut sürtünme malzemeleri
Model Mevcut Boyutlar inç Nominal Tork kN-m Minimum Jant Boyutu inç
RSA-Rockwell Tek Hava RSH-Rockwell Tek Hidrolik 15 x 3,5 x 4 24 19.5, 22.5
RDA-Rockwell Çift Hava RDH-Rockwell Çift Hidrolik 15 x 4
15 x 5
15 x 6
15 x 7
Kama 15" 19,2 19,5
Kama 410 mm 16,1 x 7,1
16,1 x 7,9
20,9 20


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.