Ürün Bulunabilirliği
Avrupa, Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Latin Amerika
Uygulamalar
Tarım
CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Yer Servis Ekipmanı
CDBS Ağır Yük
CDBS Lift Kamyonu
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Mobil Vinçler
CDBS Port Traktörü
CDBS Yakıt İkmal Aracı
CDBS Kar Makinesi
CDBS Çekme Traktörü
CDBS Kamyonu
Savunma
Ağır hizmet tipi S-cam kampanalı fren, daha iyi verimlilik ve daha hızlı ve daha kolay bakım için geliştirilmiş döküm ve imal edilmiş balata seçeneklerine sahip esnek bir kurulum paketi ile zorlu uygulamalar için gereken performansı sunar.
Özellikler ve Avantajlar
- Sürtünme kampanalarının optimize edilmiş geometrisi, ilave aşınabilir sürtünme malzemesi sağlar
- 0,906", 1,75" ve 2,5" ofset seçenekleri çoğu uygulamaya uyar
- 16,5" ve 18" boyutlarda 1,75" ve 2,5 inç ofset mevcuttur
- 20,25 inç boyut için 0,81 inç ofset standardı
- Gevşeklik ayarlayıcı uzunluğu kullanılabilirliği: 5,5", 6,0", 6,5" ve 7,0"
- Servis ve yaylı fren aktüatörlerinin kullanılabilirliği: 24", 30" ve 36"
- Aktüatör eklentisi için hazne braketi ve uzaktan montaj seçenekleri ambalaj esnekliği sağlar
- Benzersiz işlere fayda sağlayacak birden fazla sürtünme malzemesi mevcuttur