ELSA 225H Hava Diski Freni

Ürün Bulunabilirliği

Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Kamyonu
Savunma
ELSA 225H hava diski freni

ELSA 225H hava disk freni, hafif bir tasarıma ve çerçeveler, sızdırmazlık ve hava odası açısı seçeneklerine sahiptir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Çift pistonlu hava disk freni
  • Uygulama/görev döngüsüne bağlı olarak çerçeve ve hava odası kurulum açısı seçenekleri
  • Her conta arayüzünde isteğe bağlı ikincil sızdırmazlık
  • Aşınma algılama, aşınma yüzeylerinin gösterimi ve sertleşmesi seçenekleri mevcuttur
  • Diğer ELSA frenleriyle satış sonrası servis kitlerinin yüksek derecede ortaklığı
  • Sınıfının lideri ELSA fren ailesinin bir parçası
  • Hafif 30 kNm fren
  • Kolay servis
Aktüasyon (Tür) Jant Boyutu (İnç) Kadar Olan Araçlar (Ton Cinsinden GAW) Rotor Çapı (disk) Kampana Çapı (kampana) Rotor Kalınlığı (disk) Balata Genişliği (kampana) Balata Alanı (yalnızca disk) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Eksenel - yalnızca disk için) (kg olarak) Fren Kütlesi (disk frenleri için balatalı, kampana için pabuçlu) (Radyal - yalnızca disk için) Fren Torku Orta Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %1,5'i (toplam 1,175 milyon) (kNm'de) Fren Torku Ağır Hizmet Kullanımı (maksimum torkta döngülerin %5,0'i (toplam 1,25 milyon) (kNm'de) Hava Odası Açısı (yalnızca disk) (derece cinsinden) Diğer Öğeler
Hava (İkiz Piston) 22,5 - 430 - 432 - 434 - 500 45 200-226 37 45 31 25 0, +/- 12 Eksenel veya Radyal entegre selelerle Mevcuttur Teğet montajlı mevcuttur


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.