410 G Kampanalı Fren

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Römork
CDBS Kamyonu
410 G S-kam tambur freni

410 G S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (180 mm ve 220 mm) ve gömlek sınıflarında gelir. Esnek montaj konfigürasyonu araç paketlemesini kolaylaştırırken, hızlı pabuç değiştirme tasarımı onarım ve servis süresini en aza indirir. Frenler, geniş bir uygulama yelpazesi için geniş tork gereksinimi bandına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Asbestsiz gömlekler ile 410 G tambur freni dayanıklılık, performans ve güvenlik açısından en iyisini sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Daha iyi güvenlik ve daha fazla durdurma gücü ile üstün fren performansı
  • Daha kolay fren bakımı ve daha uzun fren ömrü ve güvenilirlik için daha az parça
  • Her imal edilmiş çelik pabuçtaki rijit çift ağlı çift bağlantılı pim tasarımı, pabuç salınımı olmadan stabilize hizalama ve pozitif frenleme sağlar
  • S-kam fren tepkisini en üst düzeye çıkarır ve frenleme aşamasında sabit fren basıncı sağlar
Fren Modeli Kg cinsinden Değer Mm cinsinden Fren Ofseti Mm cinsinden Pabuç Genişliği
410 G 2520 69,00 180/220


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.