410 NGT Kampanalı Fren

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Römork
CDBS Kamyonu
410 NGT S-kam tambur freni

410 NGT S-kam tambur freni, farklı frenleme ve yaşam gereksinimleri için çok çeşitli balata genişliklerinde (160 mm, 180 mm, 200 mm ve 220 mm) ve gömlek sınıflarında gelir. Esnek montaj konfigürasyonu araç paketlemesini kolaylaştırırken, hızlı pabuç değiştirme tasarımı onarım ve servis süresini en aza indirir. Frenler, geniş bir uygulama yelpazesi için geniş tork gereksinimi bandına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Asbestsiz astarlarla 410 NGT tambur freni dayanıklılık, performans ve güvenlik açısından en iyisini sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Daha iyi güvenlik ve daha fazla durdurma gücü ile üstün fren performansı
  • Daha kolay fren bakımı ve daha uzun fren ömrü ve güvenilirlik için daha az parça
  • Her imal edilmiş çelik pabuçtaki rijit çift ağlı çift bağlantılı pim tasarımı, pabuç salınımı olmadan stabilize hizalama ve pozitif frenleme sağlar
  • S-kam fren tepkisini en üst düzeye çıkarır ve frenleme aşamasında sabit fren basıncı sağlar
Fren Modeli Kg cinsinden Değer Mm cinsinden Fren Ofseti Mm cinsinden Pabuç Genişliği
410 NGT 1800 44,45 160, 180, 200, 220


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.