Ce este biodieselul?

De Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Autocamion pe autostradă

Călătoria către emisii reduse necesită disponibilitatea și utilizarea unei game de tipuri de combustibil, ceea ce plasează firma Cummins Inc. într-o poziție unică de lider în această tranziție energetică. Destinația Zero este strategia noastră de a accelera reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), îmbunătățind în același timp calitatea aerului prin furnizarea celei mai largi game de tehnologii energetice pentru ca clienții să își personalizeze tranziția energetică.

Pentru clienții de motoare diesel care sunt dornici să înceapă să-și reducă emisiile de carbon, dar nu sunt încă pregătiți să integreze tehnologiile emergente, biodieselul este un combustibil care le poate susține obiectivele. Clienții pot integra amestecuri de biodiesel în flota lor pentru un impact imediat asupra emisiilor lor de carbon.

Biodieselul explicat

Biodieselul este un combustibil regenerabil, biodegradabil, fabricat pe plan intern din uleiuri vegetale, grăsimi animale sau grăsime reciclată de restaurant, denumit în mod obișnuit ulei de gătit uzat.

Proprietățile biodieselului sunt similare cu cele ale motorinei, spre deosebire de benzina sau combustibilii gazoși și, prin urmare, pot fi utilizate în motoarele cu aprindere prin compresie. Amestecurile de biodiesel disponibile în mod obișnuit, cum ar fi B20, oferă putere a motorului, aprindere, cuplu și randament similare cu motorina.

În centrul producției de biodiesel se află un proces chimic cunoscut sub numele de transesterificare. Procesul de transesterificare are ca rezultat molecule numite esteri metilici ai acizilor grași sau FAME. Când grăsimile animale sau uleiurile vegetale reacționează cu etanolul sau metanolul într-un proces de transesterificare, procesul transformă grăsimile și uleiurile în biodiesel și glicerol, un coprodus.

Disponibilitatea biodieselului este în creștere pe măsură ce mai multe facilități de producție din S.U.A. răspund cererii tot mai mari de surse de combustibil mai ecologice. În 2020, aproximativ 2 miliarde de galoane de biodiesel au fost produse în Statele Unite. [1] Peste 1.300 stații de alimentare la nivel național oferă biodiesel, ceea ce face combustibilul o opțiune ușor accesibilă pentru flotele din întreaga țară care doresc să-și desfășoare activitatea cu combustibili alternativi mai ecologici. [2]

Utilizarea biodieselului oferă, de asemenea, un impact imediat și tangibil asupra amprentei de carbon a unei companii. Indiferent dacă este utilizat în forma sa pură sau ca un amestec cu motorina convențională, biodieselul oferă o soluție versatilă pentru reducerea emisiilor, deoarece combustibilul este regenerabil. 

Care sunt tipurile de amestecuri de biodiesel?

B100, motorina pură, nu este utilizată în mod obișnuit în majoritatea motoarelor. Acesta servește în primul rând ca punct de referință, dar nu este utilizat în mod regulat din cauza riscului de probleme de performanță și întreținere la motoarele care nu au fost modificate în mod specific pentru a arde biodiesel la nivelul de puritate.

În schimb, biodieselul poate veni într-o gamă largă de amestecuri. Un amestec se referă la amestecul de biodiesel cu motorină convențională și / sau motorină regenerabilă. Amestecurile pot merge până la B7, care este 7% biodiesel și 93% motorină, B5 - 5% biodiesel cu 95% motorină și B2 - 2% biodiesel cu 98% motorină.

Cel mai frecvent utilizat amestec este B20, un amestec de biodiesel 20%. Flotele care doresc să-și reducă intensitatea carbonului în vehiculele actuale folosesc astăzi acest amestec pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Care sunt beneficiile utilizării biodieselului?

Trecerea la biodiesel poate reduce intensitatea carbonului cu investiții minime. Ca un combustibil drop-in, amestecurile de biodiesel permit operatorilor de vehicule cu motor Cummins să treacă fără probleme la o energie mai curată, utilizând infrastructura existentă pentru a-și îndeplini în mod eficient obiectivele privind emisiile. 

Biodieselul poate ajuta la reducerea emisiilor de carbon pe durata ciclului de viață și a emisiilor Scope 1 ale clienților care rezultă direct din funcționarea mașinilor lor.

Motoarele diesel moderne se bazează pe combustibil pentru a ajuta la procesul de lubrifiere și pentru a oferi protecție împotriva uzurii și deteriorării. În motorină, eliminarea sulfului pentru a crea motorină cu conținut ultra-scăzut de sulf (ULSD) a eliminat cea mai mare parte a lubrifierii din combustibil. Amestecarea a doar 2% biodiesel înlocuiește această lubrifiere. Gestionarea adecvată a lubrifierii poate asigura funcționarea mai lină, mai rece și mai silențioasă a motoarelor. De asemenea, crește durabilitatea pe termen lung.

Scorurile de intensitate a carbonului sunt mai mici pentru biodiesel decât pentru motorina petrolieră. Utilizarea biodieselului reduce emisiile de carbon pe durata ciclului de viață, deoarece dioxidul de carbon eliberat din arderea biodieselului este compensat de dioxidul de carbon absorbit din cultivarea boabelor de soia sau a altor materii prime utilizate pentru producerea combustibilului.

Motoarele diesel Cummins sunt proiectate ținând cont de versatilitate și sunt complet compatibile cu amestecurile de biodiesel, oferind aceeași fiabilitate și putere ca motorina pe bază de petrol.* 

Este un alt exemplu al misiunii noastre de a îmbunătăți performanța flotelor și operațiunile comerciale.

Aflați mai multe despre beneficiile biodieselului.

Biodieselul poate funcționa în motorul meu Cummins?

Toate motoarele auto și industriale Cummins sunt compatibile cu biodieselul B5. Majoritatea motoarelor diesel Cummins au fost aprobate să utilizeze amestecuri de biodiesel până la B20. Platformele Cummins HELM™ și motoarele diesel avansate sprijină clienții în călătoria lor către emisii reduse prin compatibilitatea cu biodieselul. 

Tehnologia motoarelor Cummins ajută la avansarea tranziției energetice, asigurându-se că compania și motoarele noastre sunt bine poziționate pentru a ajuta companiile și flotele în călătoria lor de sustenabilitate. Contactați-ne pe noi, cei de la Cummins, pentru a asculta îndrumările experților noștri și pentru a afla mai multe despre soluțiile noastre de ultimă oră, inclusiv motoare și generatoare de energie, adaptate pentru a vă îndeplini obiectivele de sustenabilitate.


*Consultați documentația de service specifică motorului pentru detalii despre amestecurile aprobate.

[1] https://www.cummins.com/news/2022/10/20/state-adoption-among-alternative-fuels

[2] https://afdc.energy.gov/stations/#/find/nearest?country=US&fuel=BD

Profiluri de autor

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Cummins Inc., un lider global în domeniul energiei, se angajează să alimenteze o lume mai prosperă. Începând cu 1919, am oferit soluții inovatoare care mișcă oamenii, bunurile și economiile înainte. Cele cinci segmente de activitate ale noastre - Motor, Componente, Distribuție, Sisteme de alimentare și Accelera™ by Cummins - oferă un portofoliu larg, inclusiv sisteme de propulsie diesel avansate, electrice și hibride; sisteme integrate de generare a energiei electrice; componente critice, cum ar fi posttratarea, turbocompresoarele, sistemele de alimentare cu combustibil, comenzile, transmisiile, axele și frânele; și tehnologii cu emisii zero, cum ar fi bateriile și sistemele de propulsie electrică. Cu o amprentă globală, expertiză tehnică profundă și o rețea extinsă de servicii, oferim soluții fiabile, de ultimă oră, adaptate nevoilor clienților noștri, sprijinindu-i în tranziția energetică cu strategia noastră Destination Zero. Creăm valoare pentru clienți, investitori și angajați și consolidăm comunitățile prin prioritățile noastre globale de responsabilitate corporativă: educație, echitate și mediu. Cu sediul central în Columbus, Indiana, Cummins are aproximativ 67.400 angajați în întreaga lume și a câștigat 2,8 miliarde USD din vânzări de 33,7 miliarde USD în 2025.