Echipamente miniere mari Komatsu
Echipamente miniere mari Komatsu
Construit pentru a scala soluții hibride

First Mode funcționează în cadrul Cummins, combinând expertiza profundă a sistemelor hibride cu rețeaua globală de inginerie, producție și service a Cummins.

Cummins a achiziționat First Mode pentru a accelera implementarea soluțiilor practice hibrid-electrice care reduc consumul de combustibil și emisiile acum, fără a necesita o infrastructură nouă, sprijinind în același timp clienții pe calea către operațiuni cu emisii reduse de carbon.

Împreună, echipele scalează sistemele hibride modernizate concepute pentru condiții miniere din lumea reală, susținute de amprenta globală a Cummins și de capacitățile de asistență pe termen lung.

Performanță hibridă dovedită pentru flotele miniere de astăzi

O modernizare hibridă practică

Un sistem hibrid drop-in care stochează și reutilizează energia de frânare pentru propulsie, conceput pentru a se integra curat cu camioanele diesel existente.

Beneficii operaționale reale

Reduce combustibilul și emisiile, îmbunătățește ciclurile, reduce uzura, menține modul diesel la ralanti și prelungește durata de viață a flotei.

Proiectat pentru minerit de ultra-clasă

Proiectat pentru camioane de transport ultra-clasă ca primă aplicație și avansat prin colaborarea cu partenerii din industrie.

De ce să alegeți hibrid

Cost total de operare mai mic

Proiectat pentru performanțe miniere reale, sistemul reduce consumul de combustibil, reduce uzura motorului și a frânelor și poate îmbunătăți timpii ciclurilor, îndeplinind în același timp obiectivele de amortizare pe 2-3 ani. Acesta ușurează sarcina asupra sistemelor critice de camioane, crește intervalele de realimentare, reduce zgomotul de întârziere și prelungește durata de viață a flotelor existente.

Camion mare de transport minier cu un corp de transport ecologic parcat pe un sit minier

Impactul imediat al emisiilor

Sistemele hibride reduc consumul de motorină și emisiile de CO₂ din prima zi de funcționare, cu rezultate modelate de ciclul de funcționare și de teren al fiecărei locații. Prin captarea energiei de frânare pierdute de obicei sub formă de căldură și returnarea acesteia către sistemul de propulsie, hibridul compensează semnificativ consumul de combustibil. Implementarea unei unități de testare ajută minerii să confirme beneficiile din lumea reală și să optimizeze performanța, pe măsură ce Cummins continuă să îmbunătățească tehnologia.

Camion mare de transport minier care trece printr-o mină prăfuită

Implementare fără infrastructură

Fără sisteme de încărcare, fără hidrogen și fără infrastructură nouă. Spre deosebire de cărucior sau încărcare statică, hibridul nu necesită investiții suplimentare la fața locului și păstrează flexibilitatea operațională completă. Operatorii nu schimbă nimic în modul în care conduc, făcând adoptarea fără efort.

Vedere aeriană a două camioane miniere mari și a unui buldozer care operează pe podeaua unei mine de culoare deschisă

Construit pentru continuitate operațională

Hibrid astăzi, cu o cale clară către BEV/FCEV mâine, sistemul susține foaia de parcurs Destination Zero a Cummins, permițând progresul lin și secvențial către viitoarele sisteme de propulsie. Arhitectura sa normală menține camioanele în funcțiune chiar și atunci când hibridul este offline, protejând productivitatea. Proiectat pentru siguranță, fiabilitate și ușurință în întreținere, funcționează în cele mai solicitante medii miniere.

Vedere laterală a unui camion mare de transport minier cu caroserie ecologică
Arhitectură hibridă electrică de modernizare

Arhitectură hibridă electrică de modernizare

Proiectată pentru camioanele miniere cu acționare electrică 200T+, această modernizare hibrid-electrică ajută operatorii minieri să reducă consumul de combustibil, emisiile, să îmbunătățească productivitatea și să sporească costul total de proprietate - fără infrastructură nouă, înlocuirea flotei sau modificări ale fluxurilor de lucru ale operatorilor.

Sistemul captează energia pierdută în mod normal în timpul frânării și întârzierii, apoi o redistribuie pentru a reduce consumul de motorină și pentru a furniza putere suplimentară atunci când este necesar, contribuind la creșterea productivității în medii miniere solicitante.

Construită pe o arhitectură modulară de baterii, electronică de putere și comenzi inteligente, soluția se integrează direct cu sistemele de acționare electrică existente și poate fi adaptată ciclurilor de funcționare specifice locației. Rezultatul este o cale de decarbonizare practică, implementabilă comercial, care oferă mai multă putere, un consum mai mic de combustibil și fără întreruperi operaționale.

Specificații tehnice

Acest sistem hibrid combină o arhitectură diesel-electrică robustă cu o baterie modulară, frânare regenerativă de mare putere și electronică inteligentă de putere. Prin recuperarea energiei de frânare pierdute de obicei sub formă de căldură și returnarea acesteia în sistemul de propulsie, reduce semnificativ consumul de motorină și îmbunătățește eficiența. Componentele proiectate special, managementul termic, armarea structurală și hardware-ul robust de montare asigură performanțe fiabile în medii miniere dificile. Arhitectura flexibilă se adaptează la orice ciclu de operare sau strategie a flotei, permițând o modernizare perfectă sau o integrare de primă ajustare.

Un sistem de control special conceput integrează bateria hibridă cu tracțiunea autocamionului pentru o performanță perfectă, care nu necesită nicio schimbare a obiceiurilor de conducere ale operatorului. Designul său necorespunzător menține autocamionul complet operațional chiar dacă hibridul este offline, protejând productivitatea. Caracteristicile stratificate de siguranță, gestionarea inteligentă a bateriei, monitorizarea termică avansată și sistemele robuste de protecție sunt consolidate de expertiza inginerească globală a Cummins pentru a asigura funcționarea fiabilă în cele mai dificile condiții miniere.

Construit special pentru cele mai dure medii miniere, sistemul dispune de un pachet de baterii robust, cu durată lungă de viață, proiectat pentru căldură extremă, altitudine și sarcini grele. Un convertor DC/DC proprietar se adaptează instantaneu la tensiunea sistemului de acționare pentru performanță și protecție maximă, susținute de un management termic avansat pentru o funcționare stabilă. Instalarea tipică durează doar 3-7 zile, reducând timpul de nefuncționare și accelerând beneficiile măsurabile ale combustibilului și emisiilor.

Proiectat pentru familiile de camioane OEM cu propulsie electrică, sistemul hibrid este deja dovedit pe platformele majore de ultra-clasă. Arhitectura sa de modernizare protejează flexibilitatea flotei, prelungește durata de viață a echipamentelor și evită costurile și complexitatea reproiectării camioanelor sau a modernizării infrastructurii. Cu siguranță, fiabilitate și mentenanță proiectate pentru cele mai dure condiții miniere, oferă o cale lină, cu risc scăzut, în operațiunile flotei hibride.

Asistență globală

Pictogramă vestă de construcție

Servicii de implementare

Simulare, verificări de siguranță, planificarea pregătirii, instalare, punere în funcțiune și instruire cu suport complet al documentației.
Pictograma Instrumente

Asistență pe durata ciclului de viață

Întreținere preventivă, acces la piese, asistență tehnică și raportarea economisirii motorinei furnizate prin rețeaua de service Cummins.
Pictogramă glob

Acoperire globală

Rețeaua globală de service Cummins și inginerii First Mode oferă suportul necesar pentru a implementa cu încredere sistemele hibride la scară.

Contactați-ne