Propulsat de putere. Definit de fiabilitate

Grupuri electrogene de închiriat nivel 4
Construit pentru performanță neîntreruptă

La Cummins, știm că operațiunile dvs. necesită mai mult decât energie - necesită certitudine. Soluțiile noastre de închiriere pentru generarea de energie combină ingineria de ultimă oră cu fiabilitatea de neclintit, oferind performanțe optime chiar și în cele mai dificile condiții. Cu fiecare unitate, câștigați nu numai putere, ci și încrederea că proiectul, site-ul sau instalația dvs. nu vor rămâne niciodată pe întuneric. Adevărata fiabilitate nu este doar o caracteristică, este promisiunea noastră.

Explorați broșura

Aplicații de închiriere în domeniul energiei electrice

Audiența la un eveniment

Evenimente

Indiferent dacă este vorba de o problemă muzicală sau de un joc sportiv major, Cummins permite ca evenimentele să se desfășoare fără probleme, fără întreruperi de alimentare.

Lucrători care inspectează echipamente industriale

Industrial

În mediile industriale, Cummins sprijină construcțiile și mineritul și extracția de petrol și gaze și poate fi chiar încorporat în microrețele.

Echipajul apărându-și terenul

Armată și instituții

Alimentare fiabilă și neîntreruptă pentru baze și instalații permanente, precum și pentru spitale și alte instalații critice pentru misiune.

Vedere aeriană a unei instalații de tratare a apei

Utilități

De la sarcina de bază la rezerva de urgență și puterea de vârf, Cummins furnizează utilități precum tratarea apelor uzate cu puterea de a funcționa fără probleme.

Inundații masive

Alimentare de urgență

Atunci când apar crize precum dezastrele naturale și se întrerupe alimentarea cu energie electrică, Cummins furnizează energia vitală de urgență pentru a sprijini persoanele care au nevoie.

Utilizarea energiei solare și eoliene împreună

Alimentare hibridă

Soluțiile Cummins de închiriere de energie pot fi utilizate împreună cu noile soluții energetice pentru a furniza energie hibridă fiabilă și mai durabilă.

Caracteristici cheie și beneficii

Pentru a vedea caracteristicile și beneficiile complete, vizitați broșura de soluții de închiriere de energie din America de Nord prin linkul de mai jos.

Motor și sistem de post-tratare certificat EPA Tier 4 din SUA

Rezervor de combustibil și DEF de capacitate mai mare cu izolare (perete dublu 110% + scurgere) bazin

Racorduri auxiliare de alimentare cu combustibil

Control Cummins PowerCommand® 3.3 pe majoritatea modelelor

Sistem de răcire evaluat la 50°C în regim de 100% standby

Garanție 1 ani ore nelimitate sau 3 ani - 3,000 ore

Blocuri de construcție pe bază de hidrogen

Aveți întrebări de nivel 4

Regulamentele de nivel 4 EPA sunt adeseori o sursă de confuzie pentru cei care se bazează pe generatoare mari, staționare pentru alimentare de rezervă și pentru consumul principal de energie. Proprietarii și operatorii acestor grupuri electrogene (grupuri electrogene) au multe întrebări despre standardele EPA privind emisiile și ce înseamnă implicațiile pentru acestea.

Cummins are răspunsurile

Colaborăm îndeaproape cu EPA, pentru a înțelege pe deplin fiecare modificare ulterioară a reglementărilor acestora, pe măsură ce implementează standarde de aer mai curat. Cummins a fost primul producător care a introdus pe piață generatoarele de nivel 2 și nivel 3 EPA, cu mult înaintea termenului de reglementare. Angajamentul nostru de a vă oferi o flexibilitate operațională totală în modul în care alegeți să utilizați puterea generatorului este ceea ce ne determină să rămânem înaintea tuturor.

Am fost primul producător care a oferit o gamă completă de grupuri electrogene certificate nivel 4 și primul care a primit certificarea de nivel 4F atunci când EPA a început să elibereze certificate în ianuarie 2014.

Discutați cu echipa

Dacă aveți întrebări, completați formularul de mai jos și vă vom contacta.

Conectați-vă cu noi