QSL9-G7 de închiriat

Frecvență

50, 60, 50/60, Dual Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 240 - 270 300 - 338
Standby 264 - 300 330 - 375
Continuu 199 249

Certificare

EPA Faza 3

Disponibilitatea produsului

America Latină

Aplicații

Generatoare de închiriat
QSL9-G7

Acest grup electrogen Cummins® Rental este un sistem de generare a energiei complet integrat care oferă performanțe optime, fiabilitate și versatilitate pentru aplicații staționare de așteptare și de primă energie.

Caracteristici și beneficii

Motor diesel Cummins - Performanță grea. Comenzile electronice complete ale motorului se combină cu sistemul de alimentare cu combustibil de înaltă presiune, 24-proiectarea supapelor și injectoarele centrate. De asemenea, oferă un consum mai bun de combustibil, are o capacitate mai bună de pornire la rece și este cu până la 50% mai silențios în funcțiune decât predecesorii săi.

Alternator - Rulment unic fără perii, câmp rotativ, cu patru poli, impregnare sub vid. Clasa H de izolație, indice de protecție IP23. Sistem de răcire IC 01. Înfășurare a amortizorului complet interconectată. Excitator AC și unitate de rectificare rotativă. Înfășurare stator cu strat epoxidic. Rotor și excitator impregnate cu rășină poliesterică potrivită pentru climatele tropicale, rezistentă la ulei și acizi. Reactanță redusă cu 2/3 înfășurări ale pasului, distorsiune scăzută a formei de undă cu sarcini neliniare, capacitate de scurtcircuit de eliminare a defecțiunilor.

Generatorul cu magnet permanent (PMG) - oferă o pornire îmbunătățită a motorului și o capacitate de scurtcircuit la ștergerea defecțiunilor. 
 
Sistem de control - Controlul electronic PowerCommand® este echipament standard și asigură integrarea totală a sistemului electrogen, inclusiv pornire / oprire automată de la distanță, reglare precisă a frecvenței și a tensiunii, afișare a mesajelor de alarmă și stare, protecție AmpSentry ™, contorizare ieșire, oprire automată la detectarea defecțiunilor, conformitatea NFPA 110 Nivelul 1 și 2 capacitățile de paralelizare. 
 
Sistem de răcire - pachetul de răcire standard oferă o funcționare fiabilă la o temperatură ambiantă de până la 50 °C (122 °F) la nivelul de putere nominal.

Caracteristici de închiriere - Carcasă cu un singur punct de ridicare și bază de derapare cu stivuitor. Acces intern sau extern pentru combustibil. Filtru normal sau greu. Comutator izolator baterie. Izolare pentru scurgeri de lichid. Conexiune ușoară prin cablu cu acces extern la panou. Întrerupător motorizat (opțional).
 
Garanție și service - susținută de o garanție cuprinzătoare (1 an standard/ 2 ani opțional) și o rețea de distribuitor la nivel mondial

Modelul generatorului
Fișă de specificații
Hz
Prime kW / kVA
kW / kVA în modul standby
kW / kVA continuu
Tipul combustibilului
Disponibilitate
model motor
Evaluare
Cert
50
240 / 300
264 / 330
60
270 / 338
300 / 375
50/60, Dual
240 / 300
264 / 330
199 / 249
Diesel
America Latină
QSL9-G5
Continuu, Prime, Standby
U.E., aplicație mobilă, U.E., aplicație staționară, EPA, aplicație nerutieră (portabilă), EPA, aplicație staționară de urgență, EPA, aplicație staționară non-urgență


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Modele generatoare

Frecvență (Hz)

50/60, Dual

Tip carburant

Diesel

Prime

240 kW

300 kVA

Standby

264 kW

330 kVA