DQFAC

Frecvență

60 Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 818 1023
Standby 900 1125
Centru de date continuu 818 1023

Disponibilitatea produsului

America Latină, America de Nord
generator qst30

Frecvență

60

Niveluri de emisii

U.E., aplicație mobilă

U.E., aplicație staționară

EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)

EPA, aplicație staționară de urgență

EPA, aplicație staționară non-urgență

Model de motor și tip de combustibil

QST30-G5 NR2 - Motorină

Clasificare

Centru de date continuu

Prime

Standby

Tip produs

60Hz Diesel

Tip carcasă

Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor

Fără carcasă

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Prime

818 kW

1023 kVA

Standby

900 kW

1125 kVA

Centru de date continuu

818 kW

1023 kVA

Modele înrudite

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

900 kW

1125 kVA

Standby

1000 kW

1250 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

680 kW

850 kVA

Standby

750 kW

938 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

725 kW

907 kVA

Standby

800 kW

1000 kVA

Contactați departamentul de vânzări sau găsiți o locație