Frecvență
60 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 36 | 45 |
| Standby | 40 | 50 |
Disponibilitatea produsului
Africa Orientul Mijlociu
Frecvență
60
Niveluri de emisii
U.E., aplicație mobilă
U.E., aplicație staționară
EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)
EPA, aplicație staționară de urgență
EPA, aplicație staționară non-urgență
Model de motor și tip de combustibil
4BTAA3.3-G12 - Motorină
Clasificare
Prime
Standby
Tip produs
Închiriere 60Hz - Diesel
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
36 kW
45 kVA
Standby
40 kW
50 kVA