Frecvență
60 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 113 | 141 |
| Standby | 125 | 156 |
Disponibilitatea produsului
America Latină, America de Nord
Frecvență
60
Niveluri de emisii
U.E., aplicație mobilă
U.E., aplicație staționară
EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)
EPA, aplicație staționară de urgență
EPA, aplicație staționară non-urgență
Model de motor și tip de combustibil
QSB5-G6 - Motorină
Clasificare
Prime
Standby
Tip produs
Vehicule comerciale ușoare
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
Fără carcasă
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
113 kW
141 kVA
Standby
125 kW
156 kVA