Gama 4B3.3 Q

Grupul electrogen comercial Cummins 4B3.3 din gama Q este un sistem complet integrat de generare a energiei, oferind performanțe optime, fiabilitate și versatilitate pentru aplicațiile staționare care necesită energie în standby și principală.

Frecvență

50 Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 32 - 48 40 - 60
Standby 35 - 53 44 - 66

Certificare

CE, UKCA

Disponibilitatea produsului

Europa

Aplicații

Agricultură
Generatoare industriale comerciale
Construcții
Sănătate
Putere de producție
Intervenție la case rezidențiale
Regim de intervenție pentru întreprinderi mici
Putere de intervenție
produs generator gama 4b3.3 q


 

Ce face ca 4B3.3 să fie special

Puternicul și compactul Cummins 4B3.3 combină performanțele uimitoare la nivel scăzut de zgomot cu o eficiență ridicată - emisiile sunt atât de scăzute încât îndeplinește standardele St3A. Cu o durată de funcționare de peste 18 ore*, și autonomia este mare.
(*la 75% PRP).

Cummins a proiectat și fabricat noul Cummins 4B3.3 pentru putere adaptabilă. Construit în Europa pentru a furniza asistență completă clienților și pentru a veni în sprijinul nevoilor lor energetice.
 

Susținute de o asistență puternică

Începem să vă acordăm asistență imediat ce ne contactați, cu un expert Cummins dedicat dvs. și asistență tehnică pe tot parcursul. În spatele 4B3.3 se află o echipă europeană de vânzări dedicată, ceea ce înseamnă o livrare mai rapidă și o disponibilitate mai mare pentru a vă satisface nevoile energetice.

Caracteristici și beneficii

  • Motor: Diesel 4B3.3 robust cu 4 cicluri de uz dustrial asigură putere fiabilă, emisii reduse și răspuns rapid la schimbările de sarcină.
  • Alternator: Stamford seria UC Clasa H cu reactanță redusă 2/3 înfășurări cu pas
  • Controler: PS0600: interfață simplă de operator cu comanda manuală de pornire/oprire de la distanță și semnalarea defecțiunilor de oprire  
  • Deschis și capsulat: Versiuni disponibile
  • Performanță (LAT): Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambiante ridicate, fără scăderea performanțelor
  • Rezervor de combustibil: 200 l cu 110% captare scurgeri care garantează o autonomie de până la 23 ore la 75% PRP*
    • *Consultați fișa produsului pentru autonomia specifică a modelului
  • Conformitate în ceea ce privește emisiile: Etapa IIIA
  • Ridicare și logistică: Nevoi optimizate de manipulare și depozitare cu un singur punct de ridicare
  • Atenuarea sunetului: Funcționare silențioasă cu doar 92dBA nivel de putere sonoră și complet compatibil CE și UCKA.
  • Vopsea: Sistem îmbunătățit de vopsire APNR
  • Subsisteme optimizate: Foarte simplu de exploatat
  • Baterie: Baterie cu tehnologie Flooded/SLI
  • Încărcător baterie: Inclus ca echipament standard pentru ca motorul să fie întotdeauna gata de pornire
  • Încălzitor lichid de răcire: Inclus ca echipament standard pentru a asigura pornirea motorului în caz de temperaturi ambientale scăzute 
  • Mentenanță ușoară: Service ușor. Repuneți-l mai rapid în exploatare, reducând timpii morți la minim
  • Fiabilitate Cummins: 
    • Performanță pe care vă puteți baza chiar și la altitudini mari și temperaturi extreme
    • Acoperirea extinsă este disponibilă pe garanția globală împotriva tuturor riscurilor
       
Specificații
Motor 4BTAA3.3-G14: motor diesel cu 4 cicluri, 4 cilindri în linie, supraalimentat și post-răcire
Alezaj 95 mm
Cursă 115 mm
Cilindree 3,3 l
Bloc motor Fontă, 4 cilindri în linie 
Tensiune de pornire 12 V c.c.
Sistem de alimentare cu combustibil Injecție directă
Sistem de răcire standard Radiator ambiental de 55 ºC cu sistem de recuperare a lichidului de răcire
Alternator Seria Stamford UC, fără perii, 4 poli, un singur lagăr, câmp rotativ 
Controler PS0600, pe bază de microprocesor, asigură fiabilitate și performanță îmbunătățite 
Capacitatea bateriei 75Ah
Rezervor de combustibil 200 l
Nivel de putere sonoră - LwA (capsulat) Măsurat: 92 dB(A)
Garantat: 95 dB(A)
Modelul generatorului
Fișă de specificații
Hz
Prime kW / kVA
kW / kVA în modul standby
Tipul combustibilului
Disponibilitate
model motor
Evaluare
Cert
50
48 / 60
53 / 66
Diesel
Europa
4BTAA3.3-G14
Prime, Standby
U.E., aplicație staționară
50
32 / 40
35 / 44
Diesel
Europa
4BTAA3.3-G14
Prime, Standby
U.E., aplicație staționară
50
40 / 50
44 / 55
Diesel
Europa
4BTAA3.3-G14
Prime, Standby
U.E., aplicație staționară


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Modele generatoare

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Diesel

Prime

48 kW

60 kVA

Standby

53 kW

66 kVA

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Diesel

Prime

32 kW

40 kVA

Standby

35 kW

44 kVA

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Diesel

Prime

40 kW

50 kVA

Standby

44 kW

55 kVA