Diesel QSK19-Serie

Frecvență

60, 50 Hz

Tip carburant

Diesel
Clasificat pentru kW kVA
Prime 500 - 550 625 - 688
Standby 550 - 600 688 - 750

Certificare

EPA Faza 2

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

G-Drive - Închirieri
G-Drive - Prime
G-Drive - Site-ul filmului
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Feroviar
G-Drive - UPS dinamic / rotativ
G-Drive - Concasare / Minerit
G-Drive - Petrol și gaze
G-Drive - Standby
Diesel QSK19-Motor seria G-Drive

Performanță ridicată pentru aplicații dure.

Cummins G-Drive QSK19-Motor serie. QSK19 este un motor în linie 6 cu cilindru de deplasare de 19 litri. Această serie Quantum utilizează sisteme electronice sofisticate și inginerie premium pentru a oferi niveluri remarcabile de performanță, fiabilitate și flexibilitate pentru aplicațiile Standby, Prime și Continuous Power.

Caracteristici și beneficii

Pompa de combustibil de înaltă presiune, sistemul feroviar de alimentare cu combustibil modular Common Rail (MCRS) și sistemul de control electronic integrat de ultimă generație oferă performanțe, eficiență și diagnosticare superioare. Pompele electronice de combustibil furnizează o presiune de injecție de până la 1600 bar și elimină reglajele mecanice ale legăturii. Noul MCRS utilizează o pompă de amorsare electrică, care este integrată cu etapa motorului oprit-1 cap filtru combustibil
și este controlat și alimentat de motorul ECM. Etapa-2 filtre de combustibil sunt montate pe motor.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX83 turbo-încărcare utilizează energia de evacuare cu o eficiență mai mare pentru emisii îmbunătățite și consum de combustibil.

Răcirea aerului de încărcare QSK19 necesită utilizarea unui schimbător de căldură aer-aer sau a unui răcitor de aer de încărcare (CAC) pentru a reduce temperatura galeriei de admisie și pentru a satisface emisiile mai mici cerințe.

Pistoane din fontă ductilă feroasă (FCD) - Designul de înaltă rezistență oferă o durabilitate superioară.

G-Drive Integrated Design - Fiecare componentă a fost dezvoltată special și testată riguros pentru produsele G-Drive, asigurând performanță, durabilitate și fiabilitate crescute.

Service și suport - Produsele G-Drive sunt garantate de un nivel de suport tehnic și de servicii post-vânzare fără compromisuri, asigurat printr-o rețea de servicii de clasă mondială.

Modelul generatorului Hz kVA / kW producție kVA / kW intervenție rot/min Tip carburant Certificare Fișă de specificații
QSK19-G4 60 625 / 500 688 / 550 1800 Diesel EPA Faza 2 QSK19G4.pdf
QSK19-G5 60 688 / 550 750 / 600 1800 Diesel EPA Faza 2 QSK19G5.pdf
QSK19-G4 50 650 / 520 715 / 572 1500 Diesel EPA Faza 2 QSK19G4_0.pdf

Pentru a proteja sănătatea publică și a conserva resursele naturale ale planetei noastre, legislația Agenției de Protecție a Mediului din S.U.A. (EPA) și a agențiilor de reglementare din Uniunea Europeană (UE) a solicitat, în ultimele decade, ca substanțele poluante produse de motoarele diesel - precum oxizii de azot (NOx), hidrocarburile (HC) și particulele în suspensie (PM) - să fie reduse.

În tot acest timp, Cummins Inc. s-a aflat în prima linie a mișcării de aderare la aceste noi standarde, devenind:

  • primul producător care a introdus pe piață produse EPA Faza 2 și Faza 3 - înainte de termenul reglementării;
  • primul producător care a introdus în Europa motoare diesel cu acționare generatoare, compatibile cu EU Stage IIIA;
  • liderul în soluții inovatoare de emisii care se concentrează în principal pe îmbunătățirile de proiectare în cilindri pentru a elimina majoritatea NOx, HC și PM înainte de a fi formate.

Drept urmare, motoarele noastre diesel nu sunt doar foarte curate, dar își păstrează toate avantajele de performanță fără evacuare după strategii de tratament care adaugă costuri și complică întreținerea pentru utilizatorii finali.

Motoare G-Drive

  • Gama medie (1.3 - 9L) Motoare de cal-putere medie (16 to 476 hp), oferind cea mai largă intervalul de rang 3 care reduce și mai mult nivelurile de NOx de rang 2 cu 38%
  • Datorie grea (11 - 15L) 415 to 755 hp motoare care alimentează operațiuni comerciale
  • Cal-putere mare (19 - 78L) 675 to 3700 hp până la 1500 and 1800 rpm, conceput pentru a îndeplini cerințele privind emisiile de rang 2/Etapa II pentru electronică și diagnostic, motorul de bază și turbocompresorul, cilindrii de putere și sistemele de alimentare combustibil

Cummins Power Generation oferă cea mai bună garanție și plan de garanție extinsă din industrie. Vă puteți aștepta ca Cummins Power Generation și locațiile sale de garanție autorizate să:

  • Stați în spatele produselor Cummins Power Generation.
  • Reparați toate defecțiunile care rezultă din defecte ale materialelor sau ale fabricării de către Cummins Power Generation sau aranjați service-ul în garanție OEM dacă componenta este de la alt producător.
  • Ofer[ imediat avantajul acoperirii.
  • Tratați toți clienții în mod corect și consecvent.

Pentru informații specifice referitoare la garanția dvs. sau pentru mai multe informații referitoare la garanțiile noastre ontactați cel mai apropiat distribuitor.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.