Motorină M15

Evoluat de pe platforma dovedită și de succes a motorului de bază al unui motor auto, motorul M15 utilizează sistemul de alimentare cu combustibil Cummins High Pressure Injection (XPI) și este acceptat pe scară largă pentru nivelurile sale ridicate de fiabilitate și performanță în exploatare. Robust, curat, rezistent și capabil să corespundă ciclului de funcționare și condițiilor de funcționare ale multor aplicații, motorul M15 este potrivit atât pentru instalații deschise și închise, cât și pentru aplicații staționare sau mobile.

Frecvență

50, 60 Hz

Tip carburant

Diesel
Clasificat pentru kW kVA
Prime 400 - 409 500 - 512
Standby 440 - 450 550 - 563

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

G-Drive - Închirieri
G-Drive - Prime
G-Drive - Site-ul filmului
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Feroviar
G-Drive - UPS dinamic / rotativ
G-Drive - Concasare / Minerit
G-Drive - Petrol și gaze
G-Drive - Standby
G-drive Diesel M15

Caracteristici și beneficii

Design integrat - Produsele Coolpac sunt livrate complet și echipate din fabrică cu pachet de răcire și filtru de aer pentru un pachet complet de alimentare. Fiecare componentă a fost dezvoltată special și testată riguros pentru produsele G-Drive, asigurând performanțe înalte, durabilitate și fiabilitate. 

Service și asistență - produsele G-Drive sunt susținute de un nivel fără compromisuri de asistență tehnică și servicii post-vânzare, livrate printr-o rețea de service de clasă mondială.

Declasare - Cele mai bune praguri de declasificare din clasă pentru temperatură și altitudine, ceea ce face ca aceste motoare să funcționeze cel mai bine în cele mai dure condiții. 

Motor electronic cu dublă turație cu autoritate completă - Monitorizarea, diagnosticarea, protecția și controlul avansat al motorului, împreună cu sistemul de alimentare cu combustibil XPI, capabil să furnizeze presiuni extreme de injecție a combustibilului cu evenimente multiple de injecție, are ca rezultat emisii reduse, eficiență îmbunătățită a combustibilului, zgomot mai mic și performanțe îmbunătățite ale motorului.

Sistem de filtrare a combustibilului - Sistemul de filtrare a combustibilului în două etape oferă niveluri ridicate de protecție împotriva contaminării combustibilului cu praf, murdărie sau apă.

Comenzi - Echipată cu o interfață de generare a energiei (IGP) pentru a îmbunătăți emisiile, rețeaua de comunicații CAN standard SAE J1939 acceptată pe scară largă oferă protecție avansată a motorului, asigurând o conectivitate mai rapidă, împreună cu o capacitate superioară de detectare a defecțiunilor.

Aerisirea carterului - Designul patentat de Cummins pentru aerisirea cu impact variabil și filtrul coalescent elimină emisiile conform reglementărilor, cu avantajul suplimentar de a elimina picăturile de ulei și ceața, păstrând în același timp împrejurimile curate.

Costuri de operare reduse - Intervale extinse de service pentru schimbul de ulei și filtre.

Modelul generatorului Hz kVA / kW producție kVA / kW intervenție rot/min Tip carburant Fișă de specificații
M15-G8 50 500 / 400 550 / 440 1500 Diesel M15-G8
M15-G8 60 512 / 409 563 / 450 1800 Diesel M15-G8

Pentru a proteja sănătatea publică și a conserva resursele naturale ale planetei noastre, legislația Agenției de Protecție a Mediului din S.U.A. (EPA) și a agențiilor de reglementare din Uniunea Europeană (UE) a solicitat, în ultimele decade, ca substanțele poluante produse de motoarele diesel - precum oxizii de azot (NOx), hidrocarburile (HC) și particulele în suspensie (PM) - să fie reduse.

În tot acest timp, Cummins Inc. s-a aflat în prima linie a mișcării de aderare la aceste noi standarde, devenind:

  • primul producător care a introdus pe piață produsele EPA Rang-4F și Rang-3 înainte de termenul de reglementare;
  • primul producător care a introdus în Europa motoare diesel cu acționare generatoare conforme cu etapa UE V;
  • liderul în soluții inovatoare de emisii care se concentrează în principal pe îmbunătățirile de proiectare în cilindri pentru a elimina majoritatea NOx, HC și PM înainte de a fi formate.

Drept urmare, motoarele noastre pe motorină nu sunt doar foarte curate, dar își păstrează toate avantajele de performanță, cu și fără sistemele de evacuare Cummins, post-tratare, asigurând o întreținere necomplicată pentru utilizatorii finali.

Cummins Power Generation oferă cea mai bună garanție și plan de garanție extinsă din industrie. Vă puteți aștepta ca Cummins Power Generation și locațiile sale de garanție autorizate să:

  • Stați în spatele produselor Cummins Power Generation
  • Reparați toate defecțiunile care sunt rezultatul defectelor materialelor sau manoperei din fabrică de către Cummins Power Generation sau aranjați service în garanție OEM dacă componenta este de la alt producător
  • Oferiți imediat beneficiul acoperirii
  • Tratați toți clienții în mod corect și consecvent
  • Pentru informații specifice referitoare la garanția dvs. sau pentru mai multe informații cu privire la garanțiile noastre, contactați cel mai apropiat distribuitor


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.