Lămpi și funcționare Ultim 4 Nivel (sub 751 CP)
Motoarele Cummins Nivel 4 Final/Euro Etapa IV în afara autostrăzii necesită interacțiune redusă sau deloc cu operatorul. În anumite circumstanțe, s-ar putea să fie necesară curățarea sistemului de evacuare inițiată de către operator. Martorii de curățare sistem de evacuare de pe panoul de comandă se aprind pentru arăta starea sistemului.
Aceste motoare au nevoie, de asemenea, de fluid de evacuare diesel (DEF), cunoscut în Europa sub denumirea AdBlue®. Martorii DEF se aprind atunci când rezervorul DEF trebuie completat, la fel și calibrul DEF, poziționat pe bord, care îl informează pe operatorul atunci când trebuie luate măsuri.
Martori privind lichidul de evacuare diesel (DEF)
Martor DEF
Se aprinde atunci când nivelul DEF este scăzut și se aprinde intermitent atunci când nivelul DEF este foarte scăzut. Operatorul ar trebui să completeze rezervorul cu DEF.
Martor DEF cu martor pentru verificare motor
Se aprinde atunci când nivelul DEF este extrem de scăzut. Dacă rezervorul nu este completat imediat, puterea se va reduce. Operatorul ar trebui să completeze rezervorul cu DEF. Puterea normală a motorului va fi restabilită după rezervorul DEF este completat.
Martor DEF intermitent cu martor pentru verificare motor
Se aprinde atunci când nivelul DEF este aproape de zero. Dacă rezervorul nu este completat imediat, puterea se va reduce în continuare. Operatorul ar trebui să completeze rezervorul cu DEF. Puterea normală a motorului va fi restabilită după rezervorul DEF este completat.
Martor DEF intermitent cu martor oprire motor
Se aprinde atunci când calibrul DEF a avut valoarea 0 timp de 30 de minute. Puterea va fi limitată la ralanti. Operatorul ar trebui să oprească echipamentul în condiții de siguranță și să completeze rezervorul DEF. Puterea normală a motorului va fi restabilită după rezervorul DEF este completat.
Martori de curățare sistem de evacuare
Martor temperatură ridicată sistem de evacuare (HEST)
Poate ilumina datorită temperaturii de evacuare mai mare decât normală în timpul curățării sistemului de evacuare. Operatorul trebuie să se asigure că ieșirea din țeava de eșapament nu este orientată către suprafețe inflamabile sau combustibile.
Martor de curățare sistem de evacuare
Se aprinde atunci când sistemul de evacuare nu poate finaliza evenimentul de curățare automată a sistemului de evacuare. Operatorul ar trebui să asigure că butonul pentru curățarea sistemului de evacuare nu este în poziția OPRIT și să continue să își desfășoare activitatea până când apare o oportunitate, precum la finalul zilei sau la finalul schimbului, pentru a finaliza o curățare staționară a sistemului de evacuare.
Martor curățare sistem de evacuare cu martor pentru verificare motor
În cazul în care curățarea sistemului de evacuare nu este realizată în timp util după aprinderea martorului de curățare sistem de evacuare, se va aprinde martorul de verificare motor și puterea motorului se va reduce semnificativ. Parcați echipamentul într-un loc sigur și apoi apăsați butonul de începere curățare sistem de evacuare. După finalizarea curățării, va fi restabilită puterea integrală a motorului.
Martor de curățare sistem de evacuare
Se aprinde intermitent atunci când este inițiat un eveniment de curățare a sistemului de evacuare folosind butonul de pornire curățare sistem de evacuare. Martorul va continua să se aprind până când evenimentul de curățare staționară este finalizat. După ce martorul se oprește, operatorul își poate relua activitatea normală.
martor oprire sistem de curățare evacuare
Se aprinde atunci când butonul de curățare sistem de evacuare este în poziția OPRIT, prevenind realizarea unui eveniment de curățare. Butonul trebuie să fie acționat doar atunci când temperaturile de evacuare ridicate reprezintă un pericol. Folosirea în exces a butonului de curățare sistem de evacuare în poziția OPRIT va avea drept rezultat nevoia unor evenimente de curățare a evacuării mai frecvente.
Martor oprire motor (doar QSG12 și QSX15)
Se aprinde atunci când continuarea operării ar putea conduce la avarii ale sistemului de evacuare. Opriți motorul cât mai curând posibil, în condiții de siguranță, și apelați la service. În caz contrar există riscul de avariere a sistemului de evacuare.
Buton curățare sistem de evacuare
Curățare sistem de evacuare pornită
Comutatorul rămâne în poziția standard de mijloc în timpul operațiunilor obișnuite. Acest lucru înseamnă că este pornită curățarea sistemului de evacuare și îi permite sistemului de evacuare să elimine orice acumulări prin inițierea curățării automate. Curățarea sistemului de evacuare inițiată automat printr-un temporizator cu intervale de 20 de ore și durează aproximativ 15-30 pentru a fi finalizată. Nu este necesară nicio acțiuni din partea operatorului, iar echipamentul continuă să funcționeze în condiții normale în timpul curățării.
Martorul HEST poate ilumina în timpul procesului de curățare pentru a indica temperaturi de evacuare mai mari decât normal și se vor aplica considerentele de siguranță.
Începeți curățarea sistemului de evacuare
Comutarea butonului în poziția superioară conduce la începerea curățării acționată manual (parcată) a sistemului de evacuare. Acest lucru este necesar în cazuri rare din cauza condițiilor foarte neobișnuite ale ciclului de funcționare. O curățare a sistemului de evacuare inițiată manual (parcată) poate fi necesară atunci când se aprinde martorul de curățare sistem de evacuare. Curățarea începe atunci când este apăsat butonul Start, iart acest lucru este confirmat prin aprinderea intermitentă a martorului de curățare sistem de evacuare.
Lampa HEST se poate aprinde în timpul curățării manuale (parcate) a sistemului de evacuare pentru a indica temperaturi de evacuare mai mari decât cele normale și se aplică considerente de siguranță. Butonul revine la poziția standard de mijloc după selectarea curățării sistemului de evacuare acționată manual (parcată).
Funcția de oprire curățare sistem de evacuare
Apăsarea butonului în poziția de jos previne realizarea curățării sistemului de evacuare. Oprirea funcției de curățare sistem de evacuare este necesară doar din motive de siguranță pentru a evita temperaturile de evacuare mai mari decât cele normale.
Când comutatorul este apăsat, lampa STOP pentru curățarea sistemului de evacuare se aprinde pentru a indica dezactivarea curățării sistemului de evacuare. Butonul rămâne în poziția acționat până când este apăsat înapoi în poziția standard de mijloc pentru a restabili funcția de curățare a sistemului de evacuare.
Curățarea sistemului de evacuare nu ar trebui să fie dezactivată perioade lungi de timp, deoarece acest lucru rezulta în nevoia acționării manuale a curățării sistemului de evacuare (parcată).