Putere
Cuplu
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Puterea de a face performanță
X15 vă oferă cea mai mare putere atât pentru transmisiile manuale, cât și pentru cele automate, cu puteri de până la 617 CP și un cuplu imens de 2779 Nm disponibil la 1000 rpm. Construit cu durată de funcționare și cost redus pentru utilizator, X15 este prima alegere pentru șoferii care au nevoie de putere pentru a performa. Durabilitatea robustă este asigurată de utilizarea hardware-ului testat, în timp ce două serii optimizate realizează întregul potențial al platformei de 15 litri concentrându-se pe maximizarea eficienței combustibilului flotei de transport sau a performanței de răspuns pentru aplicații mai grele.
Capacități de putere
- Performanța seriei: 550-617 hp (410-460 kW)
- Eficiența seriei: 410 -585 hp (306-436 kW)
Caracteristici
- EGR-free: Design simplificat pentru a întruni standardele de emisii Euro VI.
- XPI: Sistemul de injecție cu presiune extra ridicată al companiei Cummins permite răspunsul lin și rapid al motorului la cerințele în creștere ale vehiculului.
- ADEPT: O serie de caracteristici pentru controlul electronic avansat al motorului care interacționează cu transmissile mnuale automate pentru a crește eficiența consumului cu până la 6% și a face un expert din orice șofer.
- Sistem de post-tratament Single Module™: Un sistem compact și ușor ce oferă serisabilitate îmbunătățită în comparație cu sistemele modulare.
- Modul de control electronic de mare capacitate: Permite integrarea completă a intrărilor de date de la toate subsistemele, optimizând performanța.
- Tratare îmbunătățită a aerului cu debit mare: Oferă un răspuns mai rapid la pedală pentru o manevrabilitate îmbunătățită la sarcină utilă maximă și urcare pe pante abrupte.
- Frân de motor: Sistemul integrat în motor oferă o forță puternică de întârziere.
- Disponibilitate globală: X15 este disponibil în versiuni ce respectă reglementările privind emisiile din întreaga lume, atât pentru aplicații pe autostradă, cât și în afara acesteia.