QSL (Nivel 2)

Putere

CP 0 kW

Cuplu

lb-ft 0 N•m

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Agricultură
Construcții

Caracteristici cheie:

  • QSL are un cuplu ce poate ajunge la o creștere de  50% și 1150 lb-ft din cuplul maxim. Putere suplimentară de tragere 
  • Un mix de 24 valve pentru o mai bună aerisire
  • Sistem cu rampă comună de înaltă presiune brevetat cu injectoare centrale de combustibil
  • Turbina Holset cu supapă de descărcare îi conferă lui QSL putere de răspuns la orice viteză a motorului
  • QSL este integral reparabil
  • Designul integrat al blocurilor asigură o fiabilitate ridicată
  • Filtrele cu costuri reduse și intervalele mari până la schimbul de ulei înseamnă o perioadă de întrerupere mai scurtă.


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Eficiență
Performanță

sau