QSK50 Aplicații reușite de întreținere

Putere

2000 - 2500 CP 1491 - 1864 kW

Cuplu

5805 - 7081 lb-ft 7871 - 9601 N•m

Certificare

Nivelul 2/etapa a II-a, EPA nivelul 2, UE etapa I

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Motoare pentru industria de petrol și gaze
Service puțuri petroliere
Motor Cummins QSK650 pentru aplicații de întreținere a puțurilor

În aplicații solicitante de petrol și gaze, fiabilitatea este totul. Acolo este timpul de funcționare și productivitatea superioare a QSK50 ce face diferența. Siguranța în exploatare face ca noul motor QSK50 să fie alegerea potrivită. De fiecare dată.

Configurația V-16 asigură până la 2500 cai putere (1864 de kilograme), o alegere excelentă pentru activitățile de producție dificile cu comenzi electronice integrale ce asigură monitorizarea completă a motorului, ajustarea automată pentru performanță de vârf și eficiența combustibilului, plus diagnostic și estimări.

Specificații

Motor diesel V-16, 4cicluri

 

Alezaj  6.25 in (159 mm
Cursă 6.25 in (159 mm
Cilindree  B52,25L pentru sectorul marin
Puterea motorului*  1400-2500 hp (1044-1864 kW)
Aspirație  Turbocompresor/răcire ulterioară
Greutate Frac Rig **  12337 lb (5596 kg)
Capacitate lichid de răcire  42,5 gal (161 L)
Capacitate ulei lubrifiant  53,9 gal (204 L)
Rotație  În sensul acelor de ceasornic (vizualizat din fața motorului)

 

* Evaluare dependentă
** Greutatea este aproximativă și variază în funcție de opțiuni.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare
Model Publicitate Power BHP (kW) Cuplu maxim lb-ft (Nm) Nivelul de certificare a emisiilor
QSK50 2500 (1864) @ 1900 rpm 7081 (9601) @ 1500 rpm Rang 2
QSK50 2300 (1715) @ 1900 rpm 6514 (8832) @ 1500 rpm Rang 2
QSK50 2250 (1678) @ 1900 rpm 6300 (8542) @ 1500 rpm Rang 2
QSK50 2000 (1491) @ 1900 rpm 5085 (7871) @ 1500 rpm Rang 2
Eficiență
Performanță

sau