QSF2.8 (Faza 4 Finală/Etapa IV)

Putere

49 - 74 CP 37 - 55 kW

Cuplu

147 - 221 lb-ft 199 - 300 N•m

Certificare

Nivelul 4 Final / Etapa IV, EPA Nivelul 4, UE Etapa I

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Agricultură
Construcții
Motoare miniere
Motoare pentru sectorul feroviar
Minerit subteran

Mai bine. În fiecare dimensiune.

QSF 2.8-litri oferă performanțe la 74 hp (55 kW), care este comparabilă cu cea oferită de motoarele mai mari până la 3.6 litri, într-o dimensiune a plicului similară cu 2.2-litri motoare utilizate la 49 hp (37 kW). Injecția de combustibil High Pressure Common Rail (HPCR), împreună cu comenzile electronice cu autoritate completă și o turbină Cummins cu deșeuri, se combină pentru a oferi un cuplu maxim foarte impresionant de 221 lb-ft (300 N•m).

Această tehnologie avansată permite QSF2.8 să îndeplinească standardele de emisii aproape zero de Rang 4 Final/Etapa IV folosind sistem de recirculare a gazelor de evacuare cu sistem de racire (EGR) și catalizator de oxidare diesel (DOC). Același motor QSF2.8 fără DOC respectă reglementările privind emisiile de rang 3/Etapa III pentru regiunile în care se aplică aceste standarde.

DOC este cu adevărat tehnologie „fit and forget” - un sistem total pasiv care nu are nevoie niciodată de nici o formă de regenerare, așa cum este cerut de un filtru de particule diesel (DPF). De asemenea, oferă designerilor de echipamente flexibilitatea de a monta componentele separat de toba de eșapament sau ca parte a unei unități combinate de catalizator și toba de eșapament. Conceput special pentru aplicații compacte cu cilindri 4-CCC beneficiază de experiența vastă țn Soluții de emisii Cummins cu tehnologia DOC.

Designul compact al QSF2.8 include filtrul de aer propriu Direct Flow ™, care ocupă mult mai puțin spațiu decât filtrele de aer cilindrice convenționale și are o capacitate sporită de reținere a prafului, pentru o perioadă mai lungă de timp intervale de service.

Utilizarea inovatoare a materialelor compozite, împreună cu un bloc din fontă sculptată, conferă QSF2.8-echipamentelor alimentate un avantaj semnificativ în greutate, la doar 507 lb (230 kg).

Întreținerea este simplificată prin montarea de la distanță a modulului de control electronic (ECM) pentru diagnoza rapidă a plug-in-urilor și descărcarea datelor folosind instrumente electronice Umplerea uleiului, filtrul de lubrifiere și filtrul de combustibil sunt configurate pentru service rapid, cu intervale de 500-oră. Construit conform standardelor stricte de fabricație Cummins pentru utilizare oriunde în lume, QSF2.8 este mai mic, mai puternic și mai simplu prin design decât orice alt motor cu această ieșire - păstrând în același timp fiabilitatea și durabilitatea legendare. Cu alte cuvinte, este mai bine în fiecare dimensiune.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare

În linie 4-design cilindru, 2.8 cilindree, EPA Rang 4 Final/EU Etapă IV
 

Model motor Cal-putere nominală hp (kW) @ rpm Cuplu maxim lb-ft (Nm) @ rpm Aspirație 
QSF2.8 74 74 (55) @ 2500 221 (300) @ 1600 Turbină uzată cu CAC
QSF2.8 65 65 (48) @ 2500 200 (270) @ 1600 Turbină uzată cu CAC
QSF2.8 65 65 (48) @ 2500 170 (230) @ 1600 Turbină uzată
QSF2.8 49 49 (37) @ 2500 147 (200) @ 1600 Turbină uzată cu CAC
QSF2.8 49 49 (37) @ 2500 140 (190) @ 2500 Turbină uzată
QSF2.8 65 65 (48) @ 2200 170 (230) @ 1600 Turbină uzată
QSF2.8 49 49 (37) @ 2500 140 (190) @ 2200 Turbină uzată
Eficiență
Performanță

sau