B4.5 Euro VI

Putere

150 - 210 CP 112 - 157 kW

Cuplu

480 - 626 lb-ft 651 - 849 N•m

Certificare

Euro VI

Disponibilitatea produsului

Europa

Aplicații

Camioane de tonaj mediu
Autobuze urbane
Camioane și autobuze Euro
B4.5 Motor Euro

Putere într-un pachet compact

Cu o carcasă foarte compactă și o greutate redusă, B4.5 atinge niveluri remarcabile de densitate de putere pentru a oferi un avantaj semnificativ de instalare, împreună cu un sistem îmbunătățit de management al motorului care se integrează perfect în sistemul de control al vehiculului. Poate că niciun alt motor cu patru cilindri nu și-a stabilit o asemenea reputație pentru durabilitate de neegalat atât în aplicațiile pentru camioane, cât și în cele pentru autobuze din întreaga lume.

  • VGT® Turbo:Turbina cu geometrie variabilă Cummins permite un cuplu ridicat de la turații mai mici ale motorului pentru a îmbunătăți manevrabilitatea vehiculului. 
  • Adaptat la hibrid: versiunile H ale modelului B4.5 sunt special configurate pentru ca autobuzele să se integreze cu transmisii hibride, capabile să reducă semnificativ consumul de combustibil și CO2
  • HPCR:  Sistemul de alimentare cu combustibil Common Rail de înaltă presiune realizează întregul potențial al motorului de 4,5 litri de a oferi un răspuns rapid pe o bază extrem de eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil. 
  • Electronică inteligentă: Oferă acces ușor la diagnosticarea motorului și la datele de călătorie, împreună cu capacitatea telematică.
  • Alimentare cu conținut redus de carbon :Compatibil cu combustibil regenerabil HVO și biodiesel B20 fără modificarea motorului.
  • DPF/SCR: Filtrul de particule diesel și post-tratarea gazelor de evacuare cu reducere catalitică selectivă este conceput special de Cummins ca sistem de control al emisiilor integrate în motor.
  • Platformă globală: Disponibilă în versiuni care îndeplinesc toate regulamentele de emisii pe plan mondial.
Specificații
Putere

150-210 hp

112-157 kW

Cuplu

650-850 N•m

480-626 lb-ft



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Eficiență
Performanță

sau