Module de putere de foraj pe uscat
Modulele Cummins de putere de foraj pe uscat sunt proiectate și testate pe baza cerințelor clienților din câmpul petrolier pentru a oferi performanțe optime, fiabilitate și versatilitate pentru aplicațiile de forare pe terenuri de petrol și gaze. Întregul modul de putere este proiectat, dezvoltat, asamblat și testat la Centrul de excelență Cummins Oil and Gas. Aceste procese asigură faptul că clientul primește un produs de calitate superioară care îndeplinește sau depășește specificațiile și așteptările.
QSK50-DPM și KTA50-DPM - Mai bine. Every Well.

Aceste module de putere de foraj oferă garanția unui produs complet compatibil, cu o singură companie, împreună cu caracteristici extrem de personalizabile, cum ar fi alternatoarele integrate AVK sau Kato, mai multe opțiuni ale sistemului de răcire și un sistem electronic de control al generatorului cu autoritate completă, inclusiv supape de închidere a aerului.
Puterea vine de la legendarul motor diesel Cummins QSK50 sau KTA50 în patru timpi, oferind putere fiabilă, emisii reduse și răspuns rapid la schimbările de sarcină.
- Motorul QSK50 folosește tehnologia Cummins MCRS Fuel System pentru a oferi o clasificare de 1480 cp (1103 kWm) la 1200rpm, în timp ce respectă standardele EPA de emisii Nivel2. Acest motor este cuplat cu un generator cu formă specifică de dimensiuni pentru întreținerea instalației de foraj (1750 KVA).
- Motorul KTA50 folosește sistemul robust de alimentare cu combustibil Cummins PT pentru a oferi o clasificare de 1750 cp (1306 kWm) la 1500rpm. Acest motor este cuplat cu un alternator KVA de 1900 și un ventilator de răcire acționat de motor.
Aceste pachete vin cu garanția standard Cummins din fabrică pe care vă puteți baza, valabilă la nivel global, oriunde există servicii autorizate de Cummins.
O broșură pentru motor pentru QSK50 și broșuri pachet pentru KTA50 DPM și QSK50 DPM sunt disponibile în biblioteca noastră de broșuri.
Pentru mai multe informații, contactați-vă distribuitorul Cummins local.