Primii 100 de ani ai Cummins Mining
1926
Pe măsură ce motorina devine o alternativă la abur, Northwest Engineering începe să utilizeze un motor Cummins Model F cu 4 cilindri pentru excavatorul său cu lingură. Aceasta este prima utilizare a unui motor Cummins pentru excavare, inițiind un istoric al inovației destinate mediilor aspre.
1928
Aplicând lecțiile învățate de la excavatorul electric, Cummins utilizează ceea ce poate fi primul motor diesel complet închis din lume. Modelul U are supape verticale și o pompă de combustibil mai fiabilă, ceea ce îl face mai potrivit pentru condiții cu praf și murdărie.
1929
Cummins începe producția modelului K, un Model U „modernizat”, capabil să livreze până la 210 cai putere. Motorul și descendenții săi - KO, L și LR - vor deservi în continuare piețele industriale în următoarele patru decenii.
1932
Odată cu lansarea modelului H672, Cummins obține primul său succes major cu un motor diesel pentru regim greu. Model H va domina industria camioanelor din SUA în următorii 70 de ani și va fi adaptat pentru minerit și pentru alte utilizări industriale.
1947
Seria „H nouă” reprezintă o îmbunătățire față de modelul H și își stabilește rapid o reputație solidă în privința durabilității și reparării ușoare. Printre descendenții seriei NH se numără motoare controlate electronic, cum ar fi modelul N14, care îi vor duce arhitectura către anii 1990.
1949
Primele unități din seria NVH combină două motoare NH pentru a furniza 400 până la 600 cai putere cu până la 2.100 rpm. NVH face parte din expansiunea Cummins în zona motoarelor cu cilindree foarte mare pentru minerit și alte aplicații industriale și va rezista până în anii '70.
1952
Noul sistem de alimentare cu combustibil PT (Pressure-Time) revoluționează sistemele de alimentare cu motorină prin eliminarea ajustărilor de sincronizare și a multor componente voluminoase. Acesta devine un simbol al motoarelor miniere Cummins, datorită capacității sale de a menține puterea și răcirea stabile sub sarcini grele.
1954
Printr-un progres tehnologic major, Cummins începe să ofere versiuni turbo ale motorului său V cu 12 cilindri (VT-12), precum și ale modelelor NT, NRT și JT cu 6 cilindri.
1956
Cummins începe construirea primei sale fabrici internaționale în Shotts, Lanarkshire, Scoția. Prima unitate construită la Shotts este un Model H de 335 cai putere, care este expediat la Euclid pentru a fi utilizat în echipamente miniere.
1959
Până la sfârșitul anilor 1950, Cummins a exportat în mod regulat motoare miniere și alte echipamente în 121 de țări.
1960
Multe caracteristici exclusive de protecție împotriva prafului, concepute pentru a prelungi durata de viață a motoarelor miniere și pentru construcții devin echipamente standard în anii '1960.
1961
Cummins semnează un acord de licență pe 15 ani cu Komatsu Manufacturing Company, Ltd., marcând intrarea Cummins în Asia de Est. O mare parte din dezvoltarea Komatsu coincide cu efortul de reconstrucție postbelică al Japoniei.
1966
Odată cu înființarea unității Recon în Memphis, Tennessee (SUA), Cummins începe să facă istorie în domeniul recondiționării. Pentru operațiunile miniere, clienții pot apela acum la Cummins pentru recondiționarea motoarelor diesel existente și a altor componente de o echipă instruită în fabrică.
1967
Ocupând o suprafață de 24 acri, Centrul tehnic Cummins, în valoare de 22 de milioane USD, demonstrează dubla concentrare a companiei asupra cercetării și inovării. Proporțiile impresionante ale unității reflectă contribuțiile considerabile pe care le va aduce în anii următori.
1969
Până la sfârșitul anilor 1960, gama de putere Cummins se extinde la 700 cai putere, în parte, datorită conceptului „Big Displacement” (cilindree mare), care oferă mai multă putere, o durată de viață utilă mai lungă, fiabilitate mai mare și economie sporită de combustibil.
1973
Pentru a aduce în firmă tendința apărută de supraalimentare și a extinde afacerea sa, Cummins cumpără Holset, un producător de clasă mondială de utilaje turbo cu sediul în Anglia. Compania evoluează ulterior, devenind divizia Cummins Turbo Technologies.
1973
Cummins își consolidează prezența în sectorul minier internațional printr-o nouă unitate de producție la Daventry, în Anglia. Primul motor produs de 26 de operatori este un motor K38 furnizat companiei Komatsu pentru un camion de mină.
1974
Primele motoare din seria K încep transformarea pieței diesel de mare viteză pentru minerit. Noile motoare depășesc limitările anterioare ale puterii diesel, contribuind la stabilirea Cummins drept standard în industria minieră.
1975
Camioanele miniere echipate cu motoare diesel Cummins de mare putere sunt utilizate pentru prima dată în minele de fier din China, începând un parteneriat legendar pe termen lung cu țara. Cummins este una dintre primele companii americane care își continuă afacerile în China.
1979
Cummins și Hitachi Construction Machinery și-au lansat parteneriatul minier prin excavatorul hidraulic UH801 de mari dimensiuni - unul dintre cele mai mari modele de la momentul respectiv - propulsat de un motor Cummins KT19C și livrat în America de Nord.
1985
Anticipând schimbări care nu se vor realiza pe deplin până în anii 1990, Cummins investește masiv în electronică, intensificând trecerea companiei de la motoarele mecanice la cele controlate electronic, care vor oferi ulterior beneficii semnificative minerilor.
1987
Cummins își asumă un angajament total față de noile tehnologii de reducere a oxizilor de azot (NOx) și a particulelor în suspensie din emisiile motoarelor sale, cu ani înainte de termenele limită ale reglementărilor. Aceste eforturi aveau să ducă la îmbunătățirea semnificativă a modelelor K, NH și V903.
1990
Cummins lansează CELECT, primul sistem de control electronic cu autoritate deplină produs de Cummins. Pregătind scena pentru toate comenzile viitoare, sistemul asigură conformitatea cu un an întreg înainte de intrarea în vigoare a standardelor de emisii EPA 1991 din SUA.
1992
Se lansează sistemul CENTRY drept primul sistem electronic inteligent de control al motorului proiectat de Cummins pentru aplicații grele și nerutiere, cum ar fi mineritul, construcțiile și agricultura.
1992
Cummins continuă dezvoltarea elementelor electronice diesel de vârf prin lansarea modelelor K2000E și K1800E, împreună cu kituri de upgrade pentru motoarele existente în zona superioară a familiei de produse din seria K.
1995
Capabil să observe și să diagnosticheze de la distanță motoarele aflate deja în funcțiune, CENSE Electronics este unul dintre primele sisteme care monitorizează și înregistrează continuu funcțiile critice ale motorului, urmărind tendințele de siguranță și prezicând cu precizie problemele de service.
1995
Proiectat pentru presiuni de injecție mai mari, sistemul de alimentare cu combustibil HPI (injecție cu înaltă presiune) îmbunătățește controlul combustiei în comparație cu sistemele PT. Dispune de actuatoare electronice pentru sincronizare și măsurare, oferind precizie mai mare și control mai bun al emisiilor.
1996
Cummins prezintă QSK19, primul motor din seria Quantum, o familie de motoare controlate electronic care stabilește noi standarde pentru cel mai mic cost de operare a motoarelor miniere. Acesta este urmat curând de QST30, QSK45 și QSK60.
1997
Cummins colaborează cu Alfa Laval pentru a dezvolta Eliminator, un progres în tehnologia de filtrare a uleiului pentru motoarele de mare putere utilizate în aplicații solicitante, precum mineritul, aplicațiile maritime și căile ferate, depășind limitările filtrelor tradiționale de ulei „spin-on”.
2000
Cummins dezvăluie QSK78, proiectat în colaborare cu Komatsu și construit în fabrica Cummins din Daventry, Anglia. Este cel mai mare, mai puternic și mai ecologic motor minier disponibil în lume la acel moment.
2000
Cummins lansează MiningGateway.com, un portal interactiv pe internet care oferă clienților din domeniul minier informațiile de care au nevoie pentru a obține cele mai mici costuri de operare de la camioanele, excavatoarele și utilajele de săpat propulsate de Cummins.
2006
Cummins instalează pentru prima dată tehnologia de post-tratare cu reducere catalitică selectivă (SCR) pe motoarele din gama medie certificate conform standardelor Euro IV pentru aplicații ale vehiculelor comerciale în Europa. SCR devine standard pentru aplicațiile miniere de suprafață HHP de nivel 4 după 2015.
2008
Sistemul modular de alimentare cu combustibil common-rail (MCRS) devine noul standard pentru motoarele miniere de mare putere Cummins. Presiunea de injecție mai mare și volumul mai mare al acumulatorului permit o economie mai mare de combustibil, obținerea unei vieți utile mai lungi a motorului și alte îmbunătățiri față de sistemele mai vechi.
2014
Cummins începe să lanseze soluții Tier 4 Final (T4F) pentru motoare miniere de mare putere, îndeplinind cerințele privind emisiile aproape de zero. Motoarele de peste 751 cai putere (560 kW) adoptă SCR pentru durabilitate și disponibilitate în condiții dure de minerit.
2019
PrevenTech for Mining se lansează ca o nouă soluție digitală de monitorizare și raportare care oferă detectarea avansată a potențialelor probleme ale echipamentelor.
2022
Capabil să genereze până la 4.400 cai putere la 1,800 rpm, QSK95 transformă performanța în operațiunile miniere la distanță, cu putere ridicată, emisii reduse și capacitate de 16 cilindri. Astăzi, rămâne cel mai mare și mai puternic motor minier construit vreodată.
2023
Cummins anunță aprobarea întregii sale linii de motoare diesel de mare putere pentru toate clasificările de utilizat cu combustibili parafinici neamestecați (EN15940), adesea denumiți motorină regenerabilă, inclusiv ulei vegetal hidrotratat (HVO).
2024
Cummins anunță testarea pe teren a unui camion minier hibrid cu baterie și diesel, împreună cu North Hauler Joint Stock Co., Ltd. (NHL), unul dintre cei mai importanți producători de camioane miniere rigide din China. Sistemul permite motorului să fie redus de la un QSK60 la un QSK50 în două etape.
2024
Cummins, Vale și Komatsu își unesc forțele pentru a moderniza motoarele diesel existente ale camioanelor de transport Komatsu pentru a funcționa atât cu etanol, cât și cu motorină. Aceste camioane modificate de 230 până la 290 tone vor putea utiliza până la 70% etanol, reducând emisiile de CO2 cu până la 70%.
2025
Cummins achiziționează First Mode, lider în soluții hibride de modernizare pentru operațiuni miniere și feroviare. Achiziția include primul sistem hibrid modernizat disponibil comercial pentru echipamente miniere.
2025
Cummins și Komatsu semnează un memorandum de înțelegere (MOU) pentru a colabora în ceea ce privește sistemele de propulsie hibride pentru echipamentele miniere grele. Furnizorul de sisteme de acționare Wabtec al Komatsu face echipă cu Cummins și cu foști experți First Mode pentru a accelera dezvoltarea.
2025
Platforma PrevenTech are parte de un upgrade major. Noua platformă, mai robustă, este construită pentru analize avansate, integrare accelerată, experiență îmbunătățită a utilizatorului, vizibilitate mai intuitivă a parcului de mașini și gestionare simplificată a alertelor.