Disponibilitatea produsului
Aplicații
Puntea rigidă planetară SPRC4806 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale vocațiilor off-highway. Camioanele de bușteni, automacaralele, basculantele, transportoarele de echipamente grele și vehiculele cu destinație specială lucrează în unele dintre cele mai istovitoare medii din lume, iar punțile planetare tandem Cummins-Meritor sunt proiectate ținând cont de aceste condiții. SPRC4806 suportă până la 1,000,000 lb (453,600 kg) în greutăți brute în combinație (GCW), în funcție de cerințele specifice ale ciclului de lucru profesional, cu capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei și cerințe de încărcare pentru service și durabilitate prelungite.
Dispunând de o gamă largă de opțiuni de reducere a vitezelor, capacități de încărcare pe punți, frâne și mai multe șine/centre de montare pe osie, SPRC4806 poate fi adaptat nevoilor dumneavoastră specifice.
Caracteristici și beneficii
- Caracteristicile standard includ angrenaje hipoide de mare capacitate, angrenaje planetare încoronate, angrenaje planetare montate pe rulmenți conici și carcase robuste din oțel de înaltă rezistență
- Dotările opționale includ frâne cu came de mare capacitate, opțiuni diferențiale purtătoare, diferențial între punți cu sistem de lubrifiere cu ulei sub presiune, montare pe butuc de roată stil simplu sau dublu și o gamă largă de rapoarte generale ale punților
- Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii