Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America Latină
Aplicații
CDBS Construcții și utilități
Macarale mobile CDBS
Camion CDBS
Puntea tandem hipoidă cu reducție în butuc MT-610 este proiectată pentru operare pe autostradă și în afara acesteia, pentru aplicații de transport și camioane profesionale, inclusiv camioane de construcții, camioane grele și AWD. Garda la sol crescută, durata de viață îmbunătățită și capacitatea de manevrabilitate a cuplului ridicat îi permit să funcționeze în condiții în care o punte cu un singur reductor nu poate. Această punte este ideală pentru tractor, basculantă, minerit intens și aplicații în afara autostrăzii și este disponibilă cu un diferențial blocant între axe (IAD) și un diferențial blocant controlat de șofer (DCDL) pentru capacitate off-road.
Caracteristici și beneficii
- O carcasă turnată oferă beneficii unice datorită reducerii butucului
- Capacitate de încărcare de până la 35 tone și acceptă vehicule cu greutate brută a vehiculului (GVW) și greutate totală în combinație (GCW) de până la 70 și, respectiv, 100 tone
- Disponibil într-un număr mare de rapoarte variind de la 5,4-7,2 (raport capăt roată 3,46)
- Design optimizat care oferă greutate mai mică și o durată de viață mai lungă
- Densitate mare de putere pentru sarcină utilă crescută
- Durabilitate și fiabilitate ridicate pentru un timp de funcționare mai mare
- Consum redus de combustibil pentru costuri totale de proprietate reduse
- Forță de tracțiune ridicată în toate condițiile de conducere pentru productivitatea autocamioanelor
- Rapoarte mai rapide pentru a sprijini reducerea vitezei și a reduce consumul de combustibil
- Costuri reduse de întreținere și impact asupra mediului