Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Apărare
Puntea motoare spate unică RS-611 este proiectată și construită pentru cerințele extreme ale ciclului militar. Punțile noastre conice de reducere a capătului roților dințate depășesc cerințele exigente pentru actuala familie de vehicule tactice medii (FMTV), oferind în același timp manevrabilitate optimă și o gardă la sol excelentă.
Caracteristici și beneficii
- Frâne cu autoreglare Stopmaster cu tamburi de frână montați în exterior
- Montare roată cu știft pentru roți B.C. cu 10 știfturi x 11,25"
- Capete de roată pregătite pentru ABS, cu roată dințată și senzor instalate
- Capetele roților pregătite pentru sistemul central de umflare a anvelopelor (CTIS) pentru tracțiune și manevrabilitate suplimentare
- Diferențialul opțional cu alunecare limitată sau diferențialul fără rotire îmbunătățește tracțiunea în condiții de alunecare
- Frâne cu disc opționale
RS-611™ Punte motoare spate unică
Caracteristicile produsului
Carcasă ductilă din fontă
Diferențiale forjate cu precizie
Angrenaj Meritor Amboid; Angrenaj inelar cu diametrul de 11,7"
Dimensiunea bolului mic pentru creșterea gărzii la sol
Angrenaj conic, capăt de roată cu reducție butuc
Carcasă ductilă din fontă
Diferențiale forjate cu precizie
Angrenaj Meritor Amboid; Angrenaj inelar cu diametrul de 11,7"
Dimensiunea bolului mic pentru creșterea gărzii la sol
Angrenaj conic, capăt de roată cu reducție butuc