axe

MS-17™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America Latină

Aplicații

Camion CDBS
MS 13 17X ax hipoid cu un singur reductor

Construită pentru sarcini solicitante pe distanțe lungi, transportând sarcini grele, ușoară și având cea mai bună eficiență a consumului de combustibil din clasa sa, puntea hipoidă cu un singur reductor MS-13-17X este proiectată pentru aplicații pe autostradă și reprezintă cea mai recentă generație de produse pentru operațiunile europene de transport de linie. Pentru a satisface cererea mecanică în creștere, această punte motoare oferă o capacitate crescută și rigiditate structurală, toate la o greutate redusă. Produsul are o greutate brută pe osie (GAWR) de 13 tone, o greutate combinată brută (GCW) de 44 tone și rapoarte cuprinse între 2,64 și 6,17. MS-13-17X este disponibil cu carcasă turnată sau ștanțată și un diferențial blocant opțional controlat de șofer.

Caracteristici și beneficii

  • Versiunea EVO proiectată pentru aplicații de transport în linie
  • Punte solo cu un singur reductor
  • Design ușor al suportului
  • Creștere de 0,5% a eficienței consumului de combustibil (față de designul anterior)
  • Densitate mare de putere
  • Tehnologie de sudare cu laser
  • Reducerea vitezei (rapoarte mai rapide)
  • Interval lung de scurgere
  • Design ușor și densitate de putere pentru o sarcină utilă mai mare
  • Durabilitate și fiabilitate ridicate pentru un timp de funcționare mai mare
  • Consum redus de combustibil pentru costuri totale de proprietate reduse
  • Rapoarte mai rapide pentru a sprijini reducerea vitezei și a reduce consumul de combustibil
  • Costuri reduse de întreținere și impact asupra mediului
Fabricat/Turnat GAW (tone) GCW (tone) Ratele de reducere Alte elemente Dimensiunea carcasei Diametru roată dințată inelară
Fabricat/Turnat 11-13 44 pentru P-flat 50 tone pentru misiune plată 2,31-6,17 DCDL- Curvic Off set 38,1 (MS17X) și 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.