axe

79000™ O singură punte motoare spate

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Osie seria 79000

Puntea din seria 79000 este următoarea generație de punți motoare cu un singur reductor pentru aplicații de autobuz de tranzit de 35-60 ft. și autocare. Proiectat din punct de vedere al performanței, este alegerea perfectă pentru cicluri de funcționare cu opriri și porniri ridicate, sarcini regenerative solicitante și aplicații periodice de suprasarcină pe osie.

Caracteristici și beneficii

  • Clasa de greutate brută a osiei de 28,660 lb. oferă o capacitate crescută pentru aplicații solicitante de autobuz și autocar de tranzit
  • Mai economice, mai eficiente și cu o greutate mai mică decât punțile cu reducție dublă
  • Carcasă din fontă dintr-o singură bucată, cu plăcuțe integrate ale suportului de suspensie și suporturi pentru biela de cuplu "bolt-on" pentru rezistență și durabilitate suplimentare
  • Carcasă diferențială cu șuruburi și angrenaj inelar pentru asamblare și service mai ușoare și mai eficiente
  • Echipamentul Quiet Ride® oferă o experiență de călătorie mai relaxantă
  • Frânele S-cam Cast Plus™ de 16,5" x 8,625" sau frânele cu disc de aer EX+ H™ sunt standard, cu camă opțională din seria "W" de 14,5" x 10"™
  • Garanție de 5 ani/nelimitat pe baza aprobării aplicației
  • Robustețea angrenajului și a suportului în sine face ca acest produs să fie ideal nu doar pentru trenurile de rulare de astăzi - diesel, CNG și hibrid-electric - ci și pentru trenurile de rulare ale viitorului, deoarece se pune mai mult accent pe vehiculele complet electrice
Evaluări GAWR Raporturile Frâne și dimensiuni: inci (mm) Butuci și tamburi Diametrul cercului șurubului inchi (mm)
28,660 (13) 4.10, 4.30,
4.89, 5.13,
5.38, 5.63,
6.14
16.5 x 8.625 (419 x 219) Cast Plus (Std.)

Seria 14.5 x 10 "W"
(368 x 254)
(Opt.)

Disc aer EX+H
10-Știft 11.25 î.Hr. (286)
"l" 14,5 x 10 (368 x 254)
Frână (butuc și pilot cu știft)

10-Știft 11.25 î.Hr. (286)
Distribuție Plus 16.5 x 8.625 (419 x 219)
Frână (butuc și pilot cu știft)

10-Știft 13.19 î.Hr. (335)
Frână Distribuție Plus 16,5 x 8,625 (419 x 219) (numai pilot cu butuc)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.