axe

FL-941™/FL-943™ Punte față non-motoare

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

CDBS Pompieri și salvare
Manipularea materialelor CDBS
FL-941FL-943 punte față non-motoare

Punțile față non-motoare FL-941 / FL-943 oferă clasificări de greutate de la 16,000 la 20,000 lbs. pentru aplicații de incendiu și de urgență. Mai multe modele sunt disponibile pentru a găzdui diferite intersecții pivot și ambalaje cu fascicul. Modelele cu punte față sunt disponibile cu un pachet de frâne cu came Q+ sau cu un pachet de frână cu disc pneumatic EX225.

Caracteristici și beneficii

  • Tehnologia unică Meritor Easy Steer Bushing reduce efortul de direcție, oferind în același timp o durată de viață mai lungă și o durabilitate mai mare
  • Marea varietate de capacități și opțiuni ale punților oferă o versatilitate superioară a aplicațiilor pentru producătorii de echipamente originale
  • Tastele cu tragere dublă mențin știftul de cuplare ferm fixat pentru o stabilitate mai mare a părții frontale
  • Pinul cuplaj cu diametru mare, cu design dovedit, tratat termic, oferă o durabilitate mai mare și o durată de viață mai lungă a componentelor
  • Brațul de direcție Keystone dispune de conicitate întărită prin inducție pentru a îmbunătăți durabilitatea și a prelungi durata de viață
  • Designul optimizat al fasciculului oferă rezistență în zonele cu sarcină mare
Evaluări Livre (kg) Modelul osiei Inci de cădere a punții osiei (mm) Intersecție pini King KPI inci (mm) Seria Wheel-End
18,000 (8,172)*2 FL-943 5.00 (127.0) 68.8 (1748) L
20,000 (9,080)*2 FL-941 3.50 (88.9) 68.5 (1740) L


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.