Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Apărare
Puntea motoare față din seria RF-611 este proiectată și construită pentru cerințele extreme ale ciclului militar. Punțile noastre conice de reducere a roților dințate depășesc cerințele exigente ale familiei actuale de vehicule tactice medii (FMTV), oferind în același timp manevrabilitate optimă și o gardă la sol excelentă.
Caracteristici și beneficii
- Unghi de virare de 35 grade pentru manevrabilitate excelentă
- Frâne cu autoreglare Stopmaster cu tamburi de frână montați în exterior
- Pivoturi înclinate la 5,5 grade
- Montare roată cu piroane pentru jante B.C. cu 10 crampoane x 11,25 inchi
- Tub transversal drept pentru reglarea ușoară a degetelor
- Capetele roților pregătite pentru sistemul de frânare antiblocare (ABS) cu roată dințată și senzor instalate
- Sistemul central de umflare a anvelopelor (CTIS) pregătește capetele roților pentru tracțiune și manevrabilitate suplimentare
- Diferențial opțional cu alunecare limitată pentru tracțiune îmbunătățită în condiții de alunecare
- Frâne cu disc opționale
Punte motoare față seria RF-611™
Caracteristicile produsului
Angrenaj conic, capăt de roată cu reducție butuc
Carcasă ductilă din fontă
Dimensiunea bolului mic pentru o gardă la sol crescută
Diferențiale forjate cu precizie
Angrenaj Meritor Amboid; Angrenaj inelar cu diametrul de 11,7"
Angrenaj conic, capăt de roată cu reducție butuc
Carcasă ductilă din fontă
Dimensiunea bolului mic pentru o gardă la sol crescută
Diferențiale forjate cu precizie
Angrenaj Meritor Amboid; Angrenaj inelar cu diametrul de 11,7"