axe

PSC5494

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Macarale mobile CDBS
Punte directoare planetară PSC5494

Puntea directoare planetară PSC5494 este proiectată pentru a satisface cerințele din ce în ce mai puternice ale vocațiilor macaralelor mobile de mare tonaj, cu capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei, dimensiuni ale anvelopelor și cerințe de încărcare.

Puntea PSC5494 oferă o gamă largă de opțiuni generale de reducere a vitezelor, care pot fi adaptate nevoilor dumneavoastră specifice.

Caracteristici și beneficii

  • Arbori ai axelor directoare lubrifiați permanent
  • Etanșarea unitară standard de pe pinionul de intrare purtător reduce probabilitatea scurgerilor de ulei
  • DCDL opțional (blocare diferențial controlat de mecanic) disponibil pentru cerințe profesionale îmbunătățite de tracțiune
  • Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii
GAWR în livre evaluate (kg) Raportul final Inci de la flanșă la flanșă (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
90,000 (40,800)    17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 116.15 (2,950) Butuc pilotat, 24 bolț 23.50 (597) 29 (736) 6,360 (2,887)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.