axe

RPC265

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Automotor CDBS
Ax rigid planetar PRC265

Puntea rigidă planetară PRC265 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale echipamentelor de service feroviar, având capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei și cerințe de încărcare pentru service prelungit și durabilitate.

Caracteristici și beneficii

  • Etanșarea unitară standard de pe pinionul de intrare purtător reduce probabilitatea scurgerilor de ulei
  • Diferențial opțional cu alunecare limitată cu un raport de polarizare de 2,0 pentru tracțiune îmbunătățită
  • Personalizabil cu disc de aer sau frâne hidraulice și opțiuni de frână de parcare montate pe pinion de intrare purtător sunt, de asemenea, disponibile
  • Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii
GAWR în livre evaluate (kg) Diferențial Raportul final Inci de la flanșă la flanșă (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
21,000 (9,500)          Alunecare deschisă sau limitată 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) Roată cu butuc, 8 știfturi, 15.0 (381)  20 (508) 1,300 (590)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.