axe

MOX-E8 Osie planetară

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

CDBS Construcții și utilități
Manipularea materialelor CDBS
MOX-E8 Osie planetară

Osia planetară MOX E8 este proiectată și fabricată pentru a răspunde cerințelor tot mai ridicate ale aplicațiilor grele din domeniul manipulării materialelor și construcțiilor, având capacitatea de a suporta cupluri mai mari ale transmisiei și cerințe sporite de încărcare, asigurând astfel o durată de viață îndelungată și o durabilitate sporită.

Caracteristici și beneficii

  • Designul modular permite flexibilitatea aplicației
  • Carcasa osiei personalizată poate îndeplini cerințele de rezistență, capacitate și ecartament.
  • Reducere planetară cu o acoperire largă a raportului osiei
  • Diferențial deschis standard, tip LSD opțional
  • Frână cu disc umed pentru serviciu standard, opțional frână de parcare cu disc umed SAHR
  • Echipat cu cilindru de direcție, senzor opțional de poziție median
Model Vocaţia GAWR Capacitate de ridicare Frâne Diametrul cercului șuruburilor roții Acoperirea raportului osiei
MOXE8 Telehandler 17,600 lbs.
(7,983 kg)
Până la 22,000 lbs.
(9,979 kg)
Disc umed de 220 mm
SAHR opțional
335 mm
275 mm
11.64 – 28.26

 



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.