Cea mai nouă navă de pasageri pentru feriboturile Insulei de Foc, "Fire Island Maid" este alimentată de QSL9 Cummins, cu energie electrică furnizată de un generator Onan MDK. Nava operează în principal de la Sayville până la pinii insulei de foc, ducând pasagerii într-o călătorie eficientă și confortabilă.
Noul feribot compatibil cu Nivelul III, proiectat de Elliott Bay Design Group, este o navă de 70 pe 23 picioare construită la Metal Shark, Alabama. Dispunând de o cocă din oțel și suprastructură din aluminiu, o rampă de prova acționată hidraulic și suport de punte armată pentru camioane de beton complet încărcate și mărfuri generale.
Putere pachet Punch
Motoarele Cummins QSL9 combină rezistența ridicată cu o amprentă compactă pentru unul dintre cele mai bune rapoarte putere-greutate din clasa sa, cu un impact minim asupra pachetului de răcire.
Motorul și sistemul de evacuare sunt complet integrate pentru o economie optimizată de combustibil peste cele cinci procente obținute cu motoarele intermediare de nivel 4, obținând simultan emisii aproape zero.
Modulul unic de control electronic (ECM) de capacitate mai mare asigură integrarea perfectă a tuturor componentelor pentru a optimiza performanța motorului, controlând totul, de la admisia aerului până la post-tratarea evacuării.
Sistemul de alimentare cu combustibil Cummins Xtra-High Pressure Injection (XPI) oferă mai multă eficiență pentru puterea de 400 CP a motorului QSL de 9 litri, crescând puterea și reducând consumul de combustibil, reducând în același timp zgomotul și vibrațiile motorului.
Echipate cu comenzi electronice, filtrele de combustibil Cummins Fleetguard dispun de suporturi bazate pe nanotehnologie, eliminând 98,7% din toate particulele. Catalizatorul de oxidare diesel EcoFit (DOC) atinge emisii aproape zero cu o funcționare complet pasivă, fluidă, benefică pentru instalațiile cu spațiu limitat.
Generatoare silențioase
Scuturile acustice oferă o carcasă izolată fonic care minimizează zgomotul, iar un sistem de montare optimizat reduce vibrațiile. Generatorul marin monofazat Onan de 17,5 KW cu motor de 1500 rpm este super-silențios, construit cu un motor diesel Cummins în 4 timpi. Ideal pentru instalarea într-un spațiu limitat, alternatorul compact are 4 poli cu clasa de izolație H și regulator de tensiune AVR.
Modelele digitale din seria QD (Quiet Diesel) sunt primele generatoare marine cu capacități de auto-monitorizare și comunicare în rețea. Afișajele digitale opționale oferă diagnosticare ușor de utilizat, cu informații detaliate despre motor și alternator, funcții de autodiagnosticare și afișaje text.
Asistență Cummins
Fire Island Maid este ușor de întreținut în New York, dar indiferent unde operează barca dvs. de lucru, rețeaua de piese și service Cummins este cea mai mare din lume, cu peste 6,600 locații ale distribuitorilor și dealerilor Cummins. Fiecare locație autorizată păstrează un inventar complet al pieselor originale Cummins noi și ReCon®. Certificat de Agenția pentru Protecția Mediului din S.U.A. (EPA) (numai modelele de 60 Hz).

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.