Ambarcațiuni Cummins Referința #747

Constructorii de bărci Q-West, cu sediul în Wanganui, au livrat un catamaran proiectat de Incat Crowther operatorului de feriboturi din Auckland, Fullers Group. Feribotul de navetiști de 34 pe 9,5 metri va opera din Aukland pe mai multe rute diferite. Cu locuri pentru până la 338 pasageri, feribotul, numit Te Jotuku', poate transporta și marfă pe puntea din față.

O pereche de rețele Cummins QSK38-M, care dezvoltă 1400 CP fiecare la 1800 RPM, rotesc elice de 44,5 inci, cu cinci lame, prin cutiile de viteze ZF, alimentează vasul din aluminiu. Această combinație oferă o viteză de croazieră de 26 noduri. Cu o adâncime turnată de puțin peste trei metri, feribotul atrage doar 1,9 metri de apă.

Pentru mai multe specificații, consultați: http://www.q-west.com/recently-completed/te-kotuku
Pentru proprietar, consultați: http://www.fullers.co.nz/
Fotografii oferite de A-West
Pentru mai multe informații:
Colin Mitchel
Director General
Constructori de bărci Q-West
Căsuța poștală 862
Str. Gilberd nr. 2A
Wanganui
Noua Zeelandă
Telefon: 64 6 349 0035
E-mail: [email protected]
Web: www.q-west.com
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.